(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

落し込み金具 BF-857

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

落し込み金具 BF-857【500個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
22,500円
税込単価
24,750円

家具金物、建築金物用の締結金具です。材質,鋼,仕上,有色クロメート処理(三価)

詳細情報を確認する

型番

BF-857-P500 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BF-857-P500

1パック

500個入り

22,500( 24,750円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

家具金物、建築金物用の締結金具です。
材質,鋼,仕上,有色クロメート処理(三価)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

落し込み金具 BF-857の型番BF-857-P500のページです。
型番BF-857-P500に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

落し込み金具 BF-857

落し込み金具 BF-857

    ZweiL ステンレス鋼製ポイントフィックス ZL-2801型

    ZweiL ステンレス鋼製ポイントフィックス ZL-2801型

      LAMP ステンレス鋼製 屑入投入口 AN-DH型・AN-LH型 蓋無

      LAMP ステンレス鋼製 屑入投入口 AN-DH型・AN-LH型 蓋無

        ハンドセット HS-6W

        ハンドセット HS-6W

          クリップ 6063

          クリップ 6063

            クリップ 5063

            クリップ 5063

              クリップ 4063A

              クリップ 4063A

                スパイダーロッド7471VA

                スパイダーロッド7471VA

                  フットスイッチ HS-FS-2

                  フットスイッチ HS-FS-2

                    メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                    通常価格 22,500円 13,950円 7,000円 27,989円 28,800円 12,690円 27,000円 22,590円 73,034円
                    通常出荷日 3日目   5日目   1日目   4日目   3日目   3日目   3日目   3日目   4日目  
                    種類 締結部品 ガラス・パネル固定部品 - - 締結部品 締結部品 締結部品 ガラス・パネル固定部品 -
                    材質 スチール ステンレス - - スチール スチール スチール ステンレス -
                    仕上 有色クロメート処理(三価) カバー:Zwei L仕上 - - 有色クロメート処理 黒染め 有色クロメート処理 梨地仕上 -

                    落し込み金具 BF-857のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    棚・棚受・棚柱カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました