(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

棚ダボ SS-313 φ5穴用(推奨取り付け穴直径5mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

棚ダボ SS-313 φ5穴用(推奨取り付け穴直径5mm)【800個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,948円
税込単価
20,843円

棚ダボ。 【特長】 ・φ5(直径5mm)穴用。 【用途】 ・家具金物、建築金...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 木部材質により圧入強度が変わる為、金属加工用ドリルにて取付穴径を調整する。

型番

SS-313-P800 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

外形図

棚ダボ SS-313 φ5穴用(推奨取り付け穴直径5mm)【800個入り】 外形図

製品仕様

材料仕上耐荷重N/4ヶ耐荷重kgf/4ヶ質量gパック入数
ニッケルめっき196202,800800ヶ

製品仕様

棚ダボ SS-313 φ5穴用(推奨取り付け穴直径5mm)【800個入り】 製品仕様関連画像

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • 耐荷重値は穴深さ12.5mmの際の値です。木部材質により圧入強度が変わります。金属加工用ドリルにて取付穴径を調整してください。
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SS-313-P800

1パック

800個入り

18,948( 20,843円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

棚ダボ。
【特長】
・φ5(直径5mm)穴用。
【用途】
・家具金物、建築金物用に最適。

(i)ご注意

  • 木部材質により圧入強度が変わる為、金属加工用ドリルにて取付穴径を調整する。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

棚ダボ SS-313 φ5穴用(推奨取り付け穴直径5mm)の型番SS-313-P800のページです。
型番SS-313-P800に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

棚ダボ SS-313 φ5穴用(推奨取り付け穴直径5mm)

棚ダボ SS-313 φ5穴用(推奨取り付け穴直径5mm)

    棚ダボ SS-307型 φ5穴用(推奨取り付け穴直径5mm)

    棚ダボ SS-307型 φ5穴用(推奨取り付け穴直径5mm)

      棚ダボSS-312型 φ5穴用

      棚ダボSS-312型 φ5穴用

        棚ダボSS-310型 φ5穴用

        棚ダボSS-310型 φ5穴用

          打込みブッシュ SC-108型 φ5穴用

          打込みブッシュ SC-108型 φ5穴用

            打込みブッシュ SC-110-W φ5穴用

            打込みブッシュ SC-110-W φ5穴用

              落し込み金具 BF-857

              落し込み金具 BF-857

                メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                通常価格 18,948円 8,010円 18,757円 23,683円 21,600円 21,600円 22,500円
                通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目  
                種類 棚受 棚受 棚受 棚受 締結部品 締結部品 締結部品
                棚受種類 ダボ棚受 ダボ棚受 ダボ棚受 ダボ棚受 - - -
                材質 スチール 樹脂 スチール スチール 樹脂 樹脂 スチール
                仕上 ニッケルめっき - ニッケルめっき ニッケルめっき - - 有色クロメート処理(三価)
                耐荷重(kgf) 20(4ケ) 10(4ケ) 20(4ケ) 15(4ケ) - - -

                棚ダボ SS-313 φ5穴用(推奨取り付け穴直径5mm)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                棚・棚受・棚柱カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました