(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

棚ダボSS-312型 φ5穴用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SS-312-18-P500
棚ダボSS-312型 φ5穴用【500個入り】 タナダボSS-312ガタ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,757円
税込単価
20,633円

家具金物、建築金物用の棚受です。材質,鋼,仕上,ニッケルめっき,耐荷重(kgf...

詳細情報を確認する

型番

SS-312-18-P500 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

 
カタログを表示

SS-312-18-P500 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SS-312-18-P500

18

1パック

500個入り

18,757( 20,633円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

家具金物、建築金物用の棚受です。
材質,鋼,仕上,ニッケルめっき,耐荷重(kgf)20(4ケ)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

棚ダボSS-312型 φ5穴用の型番SS-312-18-P500のページです。
型番SS-312-18-P500に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

棚ダボSS-312型 φ5穴用

棚ダボSS-312型 φ5穴用

    棚ダボSS-310型 φ5穴用

    棚ダボSS-310型 φ5穴用

      棚ダボ SS-307型 φ5穴用(推奨取り付け穴直径5mm)

      棚ダボ SS-307型 φ5穴用(推奨取り付け穴直径5mm)

        棚ダボ SS-313 φ5穴用(推奨取り付け穴直径5mm)

        棚ダボ SS-313 φ5穴用(推奨取り付け穴直径5mm)

          打込みブッシュ SC-108型 φ5穴用

          打込みブッシュ SC-108型 φ5穴用

            打込みブッシュ SC-110-W φ5穴用

            打込みブッシュ SC-110-W φ5穴用

              落し込み金具 BF-857

              落し込み金具 BF-857

                メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                通常価格 18,757円 23,683円 8,010円 18,948円 21,600円 21,600円 22,500円
                通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目  
                種類 棚受 棚受 棚受 棚受 締結部品 締結部品 締結部品
                棚受種類 ダボ棚受 ダボ棚受 ダボ棚受 ダボ棚受 - - -
                材質 スチール スチール 樹脂 スチール 樹脂 樹脂 スチール
                仕上 ニッケルめっき ニッケルめっき - ニッケルめっき - - 有色クロメート処理(三価)
                耐荷重(kgf) 20(4ケ) 15(4ケ) 10(4ケ) 20(4ケ) - - -

                棚ダボSS-312型 φ5穴用のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                SS-312-25-P500
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                長さ
                (mm)

                18,757円

                ( 20,633円 )

                500個入り

                1パック あり

                3日目

                25

                棚・棚受・棚柱カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました