(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

棚ダボSS-310型 φ5穴用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

棚ダボSS-310型 φ5穴用【500個入り】

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
23,683円  特別価格 
税込価格
26,051円  特別価格 

家具金物、建築金物用の棚受です。材質,鋼,仕上,ニッケルめっき,耐荷重(kgf...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

  • CADデータ未対応

Loading...

外形図

棚ダボSS-310型 φ5穴用【500個入り】 外形図

製品仕様

型番材料仕上L耐荷重N/4ヶ耐荷重kgf/4ヶ質量g
SS-310-18-P500ニッケルめっき18147152,500
SS-310-23-P500233,000

技術情報・設計アイデア

製品仕様

棚ダボSS-310型 φ5穴用【500個入り】 取付仕様図
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
18

1パック

500個入り

23,683円

23,439

( 25,783円 )

3日目

23

1パック

500個入り

23,683円

23,439

( 25,783円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

家具金物、建築金物用の棚受です。
材質,鋼,仕上,ニッケルめっき,耐荷重(kgf)15(4ケ)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

棚ダボSS-310型 φ5穴用

棚ダボSS-310型 φ5穴用

    棚ダボ SS-313 φ5穴用(推奨取り付け穴直径5mm)

    棚ダボ SS-313 φ5穴用(推奨取り付け穴直径5mm)

      棚ダボSS-312型 φ5穴用

      棚ダボSS-312型 φ5穴用

        LAMP ステンレス鋼製 ダンパー付屑入投入口 AZ-GD型 蓋付

        LAMP ステンレス鋼製 ダンパー付屑入投入口 AZ-GD型 蓋付

          LAMP ステンレス鋼製 連動式屑入投入口 AZ-DD310-HL

          LAMP ステンレス鋼製 連動式屑入投入口 AZ-DD310-HL

            当りブロック No.4~No.8

            当りブロック No.4~No.8

              LAMP ステンレス鋼製 壁付小物棚 KKT

              LAMP ステンレス鋼製 壁付小物棚 KKT

                ケーブルマネージャー 214-0108型

                ケーブルマネージャー 214-0108型

                  メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 和気産業 スガツネ工業 スガツネ工業
                  通常価格 23,683円 18,948円 18,757円 19,000円 36,450円 365円 25,884円 800円
                  通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   4日目  
                  種類 棚受 棚受 棚受 関連部品 関連部品 - -
                  棚受種類 ダボ棚受 ダボ棚受 ダボ棚受 - - - - -
                  材質 スチール スチール スチール ステンレス ステンレス - ステンレス -
                  仕上 ニッケルめっき ニッケルめっき ニッケルめっき ヘアライン仕上 ヘアライン仕上 - ヘアライン仕上 -
                  耐荷重(kgf) 15(4ケ) 20(4ケ) 20(4ケ) - - - - -

                  棚ダボSS-310型 φ5穴用のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  棚・棚受・棚柱カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました