(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポイントフィックス アームタイプ 13-0752-000-12

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ポイントフィックス アームタイプ 13-0752-000-12

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,981円
税込単価
18,679円

ガラスを壁面・パネルとして使用する際、構造物やフレームに固定するためのパーツ。...

詳細情報を確認する

型番

13-0752-000-12 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

ポイントフィックス アームタイプ 平面、角・φ42(直径42mm)・φ48(直径48mm)パイプ取付用の仕様

13-0752-000-12の外観

13-0752-000-12の外観

13-0752-000-12の寸法図 単位:mm

13-0752-000-12の寸法図 単位:mm

取付方法

取付方法

ガラス加工図 単位:mm

ガラス加工図 単位:mm

仕様

  • 材料:ステンレス鋼(SUS304)
  • 仕上:サテン仕上
  • 適応ガラス厚:8~13.5mm
  • 別売品:専用工具 19-0702-050-00

注意・禁止事項

  • 必ずスペーサーとセットでご使用ください。
  • 製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。
  • 輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

13-0752-000-12

1個

16,981( 18,679円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ガラスを壁面・パネルとして使用する際、構造物やフレームに固定するためのパーツ。
【特長】
・推奨ねじ:六角穴付皿ボルトM8×40(ステンレス鋼製)。
・推奨ナット:インサートナットM8。
【用途】
・建築汎用品。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポイントフィックス アームタイプ 13-0752-000-12の型番13-0752-000-12のページです。
型番13-0752-000-12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポイントフィックス アームタイプ 13-0752-000-12

ポイントフィックス アームタイプ 13-0752-000-12

    スパイダーロッド7471VA

    スパイダーロッド7471VA

      ポイントフィックス 750345VAM12

      ポイントフィックス 750345VAM12

        ZweiL ステンレス鋼製ポイントフィックス ZL-2801型

        ZweiL ステンレス鋼製ポイントフィックス ZL-2801型

          棚ダボ SS-313 φ5穴用(推奨取り付け穴直径5mm)

          棚ダボ SS-313 φ5穴用(推奨取り付け穴直径5mm)

            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
            通常価格 16,981円 22,590円 13,960円 13,950円 18,948円
            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   5日目   3日目  
            種類 ガラス・パネル固定部品 ガラス・パネル固定部品 ガラス・パネル固定部品 ガラス・パネル固定部品 棚受
            材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス スチール
            仕上 サテン仕上 梨地仕上 光沢研磨 カバー:Zwei L仕上 ニッケルめっき
            材料 ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS316) - カバー:ステンレス鋼(SUS316)/スペーサー:ポリアセタール -
            適応ガラス厚(mm) 12、6+6 - 8~ 20 8~12 -

            ポイントフィックス アームタイプ 13-0752-000-12のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            棚・棚受・棚柱カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました