(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポイントフィックス 750260VAM12

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:750260VAM12
ポイントフィックス 750260VAM12 ポイントフィックス 750260VAM12

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,525円
税込単価
18,178円

首振り機構が付いた棚関連部品。【特長】・ガラスは正面を六角棒スパナ(呼び6)で...

詳細情報を確認する

型番

750260VAM12 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

正面から六角棒スパナでガラスにしっかり固定するポイントフィックス

ポイントフィックス 750260VAM12

ポイントフィックス 750260VAM12

材質はステンレス鋼

材質はステンレス鋼

強化ガラス使用可能

強化ガラス使用可能

ポイントフィックス 750260VAM12の仕様について

寸法図

寸法図

ガラス加工図 適応ガラス厚

ガラス加工図 適応ガラス厚

品番主材料仕上適応ガラス厚
750260VAM12ステンレス鋼光沢研磨10~ 26

この商品の使用上の注意

  • カバープレートはシリコン系シーリングなどで接着してください。
  • 六角棒スパナは付属していません。
商品情報を表示

750260VAM12 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

750260VAM12

-

1個

16,525( 18,178円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

首振り機構が付いた棚関連部品。
【特長】
・ガラスは正面を六角棒スパナ(呼び6)で固定するため、ポイントフィックス固定後、ガラスの取り付けができます

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポイントフィックス 750260VAM12の型番750260VAM12のページです。
型番750260VAM12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポイントフィックス 750260VAM12

ポイントフィックス 750260VAM12

    ポイントフィックス 750245VAM12

    ポイントフィックス 750245VAM12

      ポイントフィックス 750345VAM12

      ポイントフィックス 750345VAM12

        ポイントフィックス 7070VA

        ポイントフィックス 7070VA

          ポイントフィックス 4870ZN型

          ポイントフィックス 4870ZN型

            ポイントフィックス 1341VA-M8

            ポイントフィックス 1341VA-M8

              SUS316 つまみ用丸座 つまみZL-1901/1902/1903/1904/1905用

              SUS316 つまみ用丸座 つまみZL-1901/1902/1903/1904/1905用

                ポイントフィックス アームタイプ 13-0752-000-12

                ポイントフィックス アームタイプ 13-0752-000-12

                  回転盤

                  回転盤

                    メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 イースタン精工
                    通常価格 16,525円 14,972円 13,960円 6,311円 2,301円 3,493円 3,330円 16,981円 2,166円
                    通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   4日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                    種類 ガラス・パネル固定部品 ガラス・パネル固定部品 ガラス・パネル固定部品 ガラス・パネル固定部品 ガラス・パネル固定部品 ガラス・パネル固定部品 ガラス・パネル固定部品 ガラス・パネル固定部品 -
                    材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス 亜鉛 ステンレス ステンレス ステンレス -
                    仕上 光沢研磨 光沢研磨 光沢研磨 光沢研磨 - 光沢研磨 Zwei L仕上 サテン仕上 -
                    適応ガラス厚(mm) 10~ 26 8~ 22 8~ 20 8~ 20 6、8、10、12 6~ 20 - 12、6+6 -

                    ポイントフィックス 750260VAM12のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    751260VAM12
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    仕様

                    18,808円

                    ( 20,689円 )
                    1個 あり

                    3日目

                    首振りタイプ

                    棚・棚受・棚柱カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました