(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポイントフィックス 7061VA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ポイントフィックス 7061VA

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,426円
税込単価
4,869円

フレームなどの固定に最適なポイントフィックス。【特長】・主材料:ステンレス鋼。...

詳細情報を確認する

型番

7061VA 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

ポイントフィックス 7061VA の仕様

7061VAの外観

7061VAの外観

7061VAの寸法図 単位:mm

7061VAの寸法図 単位:mm

7061VAのガラス加工図 単位:mm

7061VAのガラス加工図 単位:mm

  • 取り付けの際、専用工具Z059が必要です。
  • 輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
  • 上記の製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。
商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

種類ガラス・パネル固定部品材質ステンレス
仕上光沢研磨適応ガラス厚(mm)6、8、10、12

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

7061VA

1個

4,426( 4,869円 )

3日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

フレームなどの固定に最適なポイントフィックス。
【特長】
・主材料:ステンレス鋼。
・仕上げ:光沢研磨。
・適応ガラス厚:6mm、8mm、10mm、12mm。
・推奨ねじ:M5皿小ねじ。
※ねじは付属しておりません。
【用途】
・ガラスを壁面・パネルとして使用する際、構造物やフレームに固定するためのパーツ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポイントフィックス 7061VAの型番7061VAのページです。
型番7061VAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポイントフィックス 7061VA

ポイントフィックス 7061VA

    ポイントフィックス 7070VA

    ポイントフィックス 7070VA

      ポイントフィックス アームタイプ 13-0752-000-12

      ポイントフィックス アームタイプ 13-0752-000-12

        LAMP ポイントフィックス PE-32YT

        LAMP ポイントフィックス PE-32YT

          ポイントフィックス 4870ZN型

          ポイントフィックス 4870ZN型

            ポイントフィックス 1341VA-M8

            ポイントフィックス 1341VA-M8

              メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
              通常価格 4,426円 6,311円 16,981円 6,290円 2,301円 3,493円
              通常出荷日 3日目   3日目   3日目   5日目   3日目   3日目  
              種類 ガラス・パネル固定部品 ガラス・パネル固定部品 ガラス・パネル固定部品 ガラス・パネル固定部品 ガラス・パネル固定部品 ガラス・パネル固定部品
              材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス 亜鉛 ステンレス
              仕上 光沢研磨 光沢研磨 サテン仕上 素地・ヘアライン仕上/ブラック - 光沢研磨
              適応ガラス厚(mm) 6、8、10、12 8~ 20 12、6+6 8~12 6、8、10、12 6~ 20

              ポイントフィックス 7061VAのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              棚・棚受・棚柱カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました

              閉じる

              比較リスト