(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポイントフィックス 4870ZN型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4870ZN1
ポイントフィックス 4870ZN型 ポイントフィックス 4870ZNガタ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,301円
税込単価
2,531円

ガラスを壁面・パネルとして使用する際、構造物やフレームに固定するためのパーツ。...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 取り付けの際、別売の専用工具と六角棒スパナ(呼び2.5)が必要です。

型番

4870ZN1 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

外形図

ポイントフィックス 4870ZN型 外形図01

製品仕様

  • 強化ガラス用
ポイントフィックス 4870ZN型 製品仕様01

ガラス加工図

型番材料仕上適応ガラス厚
4870ZN1亜鉛合金(ZDC)ダルクロムめっき6~12
4870ZN5亜鉛合金(ZDC)クロムめっき6~12
商品情報を表示

4870ZN1の仕様・寸法情報

種類ガラス・パネル固定部品材質亜鉛
仕上ダルクロムめっき材料亜鉛合金(ZDC)
適応ガラス厚(mm)6、8、10、12 - -

型番リスト

型番
仕上
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4870ZN1

ダルクロムめっき

1個

2,301( 2,531円 )

3日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

ガラスを壁面・パネルとして使用する際、構造物やフレームに固定するためのパーツ。
【用途】
・ガラス用。

(i)ご注意

  • 取り付けの際、別売の専用工具と六角棒スパナ(呼び2.5)が必要です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポイントフィックス 4870ZN型の型番4870ZN1のページです。
型番4870ZN1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポイントフィックス 4870ZN型

ポイントフィックス 4870ZN型

    ポイントフィックス 7070VA

    ポイントフィックス 7070VA

      ポイントフィックス 750260VAM12

      ポイントフィックス 750260VAM12

        ポイントフィックス 1341VA-M8

        ポイントフィックス 1341VA-M8

          ポイントフィックス 750245VAM12

          ポイントフィックス 750245VAM12

            ポイントフィックス 750345VAM12

            ポイントフィックス 750345VAM12

              メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
              通常価格 2,301円 6,311円 16,525円 3,493円 14,972円 13,960円
              通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目  
              種類 ガラス・パネル固定部品 ガラス・パネル固定部品 ガラス・パネル固定部品 ガラス・パネル固定部品 ガラス・パネル固定部品 ガラス・パネル固定部品
              材質 亜鉛 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス
              材料 亜鉛合金(ZDC) - - - - -
              適応ガラス厚(mm) 6、8、10、12 8~ 20 10~ 26 6~ 20 8~ 22 8~ 20

              ポイントフィックス 4870ZN型のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              4870ZN5
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              仕上

              2,485円

              ( 2,734円 )
              1個 あり

              3日目

              クロムめっき
              型番
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              仕上

              棚・棚受・棚柱カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました

              閉じる

              比較リスト