(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポイントフィックス 1341VA-M8

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ポイントフィックス 1341VA-M8

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,493円
税込単価
3,842円

ガラスを壁面・パネルとして使用する際、構造物やフレームに固定するためのパーツ。...

詳細情報を確認する

型番

1341VA-M8 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

外形図

ポイントフィックス 1341VA-M8 外形図01

製品仕様

  • 主材料:ステンレス鋼
  • 仕上:光沢研磨
  • 適応ガラス厚:6~20mm
  • 付属品:取付ねじ
ポイントフィックス 1341VA-M8 製品仕様01

ガラス加工図

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1341VA-M8

1個

3,493( 3,842円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ガラスを壁面・パネルとして使用する際、構造物やフレームに固定するためのパーツ。
【特長】
・取り付けの際、別売の専用工具Z057が必要。
【用途】
・ガラス用金物。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポイントフィックス 1341VA-M8の型番1341VA-M8のページです。
型番1341VA-M8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポイントフィックス 1341VA-M8

ポイントフィックス 1341VA-M8

    ポイントフィックス 4870ZN型

    ポイントフィックス 4870ZN型

      ポイントフィックス 750245VAM12

      ポイントフィックス 750245VAM12

        ポイントフィックス 7070VA

        ポイントフィックス 7070VA

          ポイントフィックス 750260VAM12

          ポイントフィックス 750260VAM12

            ポイントフィックス 750345VAM12

            ポイントフィックス 750345VAM12

              メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
              通常価格 3,493円 2,301円 14,972円 6,311円 16,525円 13,960円
              通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目  
              種類 ガラス・パネル固定部品 ガラス・パネル固定部品 ガラス・パネル固定部品 ガラス・パネル固定部品 ガラス・パネル固定部品 ガラス・パネル固定部品
              材質 ステンレス 亜鉛 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス
              仕上 光沢研磨 - 光沢研磨 光沢研磨 光沢研磨 光沢研磨
              適応ガラス厚(mm) 6~ 20 6、8、10、12 8~ 22 8~ 20 10~ 26 8~ 20

              ポイントフィックス 1341VA-M8のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              棚・棚受・棚柱カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました