(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プレートサポート 2881型

型番:2881ZN5
プレートサポート 2881型 プレートサポート 2881ガタ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,420円
税込単価
3,762円

【特長】・六角棒スパナ(2881ZN1・ZN5:呼び4、2881VA1・VA2...

詳細情報を確認する

型番

2881ZN5 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

外形図

プレートサポート 2881型:関連画像

製品仕様

型番適応ガラス厚棚奥行耐荷重N/1ヶ耐荷重kgf/1ヶ材料仕上
2881ZN16、8、10300以下505亜鉛合金(ZDC)ダルクロムめっき
2881ZN5クロムめっき
2881VA110010ステンレス鋼(SUS304)鏡面研磨
2881VA2サテン仕上
商品情報を表示

2881ZN5の仕様・寸法情報

種類ガラス・パネル固定部品材質亜鉛
仕上クロムめっき材料亜鉛合金(ZDC)
耐荷重(kgf)10適応ガラス厚(mm)6、8、10

型番リスト

型番
材質
仕上
材料
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2881ZN5

亜鉛
クロムめっき
亜鉛合金(ZDC)

1個

3,420( 3,762円 )

3日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・六角棒スパナ(2881ZN1・ZN5:呼び4、2881VA1・VA2:呼び5)を使用し、ガラス板を固定します
・推奨ねじ:十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4(ステンレス鋼)
【用途】
・ガラス用の棚受として

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プレートサポート 2881型の型番2881ZN5のページです。
型番2881ZN5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プレートサポート 2881型

プレートサポート 2881型

    スパイダーロッド7471VA

    スパイダーロッド7471VA

      スパイダーロッド7491VA

      スパイダーロッド7491VA

        クランプ 3020/3021/3031型

        クランプ 3020/3021/3031型

          メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
          通常価格 3,420円 22,590円 45,090円 3,374円
          通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目  
          種類 ガラス・パネル固定部品 ガラス・パネル固定部品 ガラス・パネル固定部品 ガラス・パネル固定部品
          耐荷重(kgf) 10 - - -
          適応ガラス厚(mm) 6、8、10 - - -

          プレートサポート 2881型のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          2881VA2
          2881ZN1
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          材質 仕上 材料

          4,679円

          ( 5,147円 )
          1個 あり

          3日目

          ステンレスサテン仕上ステンレス鋼(SUS304)

          3,420円

          ( 3,762円 )
          1個 あり

          3日目

          亜鉛ダルクロムめっき亜鉛合金(ZDC)
          型番
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          材質 仕上 材料

          棚・棚受・棚柱カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました

          閉じる

          比較リスト