(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LAMP ステンレス鋼製ブラケット BY型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:BY-300
LAMP ステンレス鋼製ブラケット BY型 LAMP ステンレスコウセイブラケット BYガタ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
25,579円
税込単価
28,137円

使い勝手にあわせて選べる棚関連部品。 【特長】・使い勝手にあわせて、91°(鏡...

詳細情報を確認する

型番

BY-300 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

外形図

LAMP ステンレス鋼製ブラケット BY型 外形図01

製品仕様

型番仕上耐荷重N/1ヶ耐荷重kgf/1ヶ質量(g)付属ねじ
BY-300鏡面研磨490501,100呼び5×25
呼び5×16
BY-4001,400
BY-5001,800
BY-350サテン仕上1,160
BY-4501,520

規格表

型番H1H2L1L2P1P2P3P4A取付穴数N
BY-30015090300240280100130-918
BY-4002001404003403801201809010
BY-500250190500440480160230
BY-3501751203502953301101557090
BY-45022517045039543014020590

使用例

LAMP ステンレス鋼製ブラケット BY型 使用例01
LAMP ステンレス鋼製ブラケット BY型 使用例02
 
商品情報を表示

BY-300 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕上
長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BY-300

鏡面研磨
300

1個

25,579( 28,137円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

使い勝手にあわせて選べる棚関連部品。
【特長】
・使い勝手にあわせて、91°(鏡面研磨)と90°(サテン仕上)の2種類がある。
・棚受には91°タイプ、コーナーの補強金具には90°のタイプといった使い分けをお薦める。
・ステンレス鋼(SUS304)製の棚受。
・環境対応。
・十字穴付トラタッピンねじ付き。
【用途】
・2本使いで棚受金具として。
・間仕切やパネルのジョイント金具として。
・コーナーの補強金具として。
・ボート、ヨットの手すりの補強金具として。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP ステンレス鋼製ブラケット BY型の型番BY-300のページです。
型番BY-300に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LAMP ステンレス鋼製ブラケット BY型

LAMP ステンレス鋼製ブラケット BY型

    棚ダボSS-312型 φ5穴用

    棚ダボSS-312型 φ5穴用

      Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製ガラスクランプ ZL-2203

      Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製ガラスクランプ ZL-2203

        棚ダボSS-310型 φ5穴用

        棚ダボSS-310型 φ5穴用

          Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製ガラスクランプ ZL-2202

          Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製ガラスクランプ ZL-2202

            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
            通常価格 25,579円 18,757円 78,898円 23,683円 50,400円
            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目  
            種類 棚受 棚受 棚受 棚受 棚受
            棚受種類 アーム棚受 ダボ棚受 アーム棚受 ダボ棚受 アーム棚受
            材質 ステンレス スチール ステンレス スチール ステンレス
            材料 ステンレス鋼(SUS304) - ステンレス鋼SUS316 - ステンレス鋼SUS316
            耐荷重(kgf) 50(1ケ) 20(4ケ) - 15(4ケ) -

            LAMP ステンレス鋼製ブラケット BY型のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            BY-350
            BY-400
            BY-450
            BY-500
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            仕上 長さ
            (mm)

            31,200円

            ( 34,320円 )
            1個 あり

            3日目

            サテン仕上350

            34,100円

            ( 37,510円 )
            1個 あり

            3日目

            鏡面研磨400

            38,900円

            ( 42,790円 )
            1個 あり

            3日目

            サテン仕上450

            39,200円

            ( 43,120円 )
            1個 あり

            3日目

            鏡面研磨500

            棚・棚受・棚柱カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました