(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製ガラスクランプ ZL-2203

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製ガラスクランプ ZL-2203

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
78,898円 72,365円
税込単価
86,788円 79,602円

優れた耐食性を誇るステンレス鋼使用した棚関連部品。【特長】・極上の研磨技術によ...

詳細情報を確認する

型番

ZL-2203 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

優れた耐食性を誇る棚関連部品

取り付けねじが見えず快適

取り付けねじが見えず快適

取付例(2ケ使用時、販売は1ケ単位)

取付例(2ケ使用時、販売は1ケ単位)

ステンレス鋼(SUS316)製ガラスクランプ ZL-2203の外形図と寸法について

ステンレス鋼(SUS316)製ガラスクランプ ZL-2203の全体図

ステンレス鋼(SUS316)製ガラスクランプ ZL-2203の全体図

側面図

側面図

製品仕様

品番適応ガラス寸法/2ヶ使用時
DW
ZL-22038または10240以下640以下
No.部品名材料仕上/色
クランプステンレス鋼(SUS316)Zwei L仕上
ベースプレートステンレス鋼(SUS316)Zwei L仕上
バンパープレートステンレス鋼(SUS316)Zwei L仕上
バンパー合成ゴムブラック
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ZL-2203

1個

78,898円

72,365

( 79,602円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

優れた耐食性を誇るステンレス鋼使用した棚関連部品。
【特長】
・極上の研磨技術により、サテンと、ミラーをコンビネーションした最高級の仕上げ。
・取り付けねじが外側から見えないように工夫。
・六角レンチ、ねじ付。
・強化ガラス製。
・材質はSUS316(ステンレス鋼)。
【用途】
・ガラス板を美しく見せたい場所に最適。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製ガラスクランプ ZL-2203の型番ZL-2203のページです。
型番ZL-2203に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製ガラスクランプ ZL-2203

Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製ガラスクランプ ZL-2203

    Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製ガラスクランプ ZL-2202

    Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製ガラスクランプ ZL-2202

      ZweiL ステンレス鋼製ポイントフィックス ZL-2801型

      ZweiL ステンレス鋼製ポイントフィックス ZL-2801型

        SUS316 つまみ用丸座 つまみZL-1901/1902/1903/1904/1905用

        SUS316 つまみ用丸座 つまみZL-1901/1902/1903/1904/1905用

          ステンレス端末金具 C-1994-B

          ステンレス端末金具 C-1994-B

            ポイントフィックス 750345VAM12

            ポイントフィックス 750345VAM12

              プレートサポート 2881型

              プレートサポート 2881型

                ポイントフィックス 750245VAM12

                ポイントフィックス 750245VAM12

                  ポイントフィックス 7070VA

                  ポイントフィックス 7070VA

                    LAMP ステンレス鋼製ブラケット BY型

                    LAMP ステンレス鋼製ブラケット BY型

                      ステンレス端末金具 C-1994-C

                      ステンレス端末金具 C-1994-C

                        ステンレス端末金具 C-1994-A

                        ステンレス端末金具 C-1994-A

                          ステンレス端末金具 C-1994-F

                          ステンレス端末金具 C-1994-F

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造
                            通常価格 78,898円 50,400円 13,950円 3,330円 1,017円 13,960円 3,420円 14,972円 6,311円 25,579円 1,600円 780円 1,472円
                            通常出荷日 3日目   3日目   5日目   4日目   5日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目  
                            種類 棚受 棚受 ガラス・パネル固定部品 ガラス・パネル固定部品 - ガラス・パネル固定部品 ガラス・パネル固定部品 ガラス・パネル固定部品 ガラス・パネル固定部品 棚受 関連部品 - 関連部品
                            棚受種類 アーム棚受 アーム棚受 - - - - - - - アーム棚受 - - -
                            材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス - ステンレス - ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス - ステンレス
                            仕上 Zwei L仕上 Zwei L仕上 カバー:Zwei L仕上 Zwei L仕上 - 光沢研磨 - 光沢研磨 光沢研磨 - - - -
                            材料 ステンレス鋼SUS316 ステンレス鋼SUS316 カバー:ステンレス鋼(SUS316)/スペーサー:ポリアセタール - - - - - - ステンレス鋼(SUS304) - - -

                            Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製ガラスクランプ ZL-2203のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            棚・棚受・棚柱カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました