(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製ガラスクランプ ZL-2202

Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製ガラスクランプ ZL-2202

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
50,400円 41,998円
税込単価
55,440円 46,198円

優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用した棚関連部品。【特長】・極上...

詳細情報を確認する

型番

ZL-2202 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

最高級の「Zwei L仕上」を施した棚関連部品

「Zwei仕上げ」は、極上の研磨技術により、品格ある「サテン」と深遠な輝きを持つ「ミラー」のコンビネーションでできた最高級の仕上げ

「Zwei仕上げ」は、極上の研磨技術により、品格ある「サテン」と深遠な輝きを持つ「ミラー」のコンビネーションでできた最高級の仕上げ

取付例

取付例

ステンレス鋼(SUS316)製ガラスクランプ ZL-2202の外形図と寸法について

ステンレス鋼(SUS316)製ガラスクランプ ZL-2202の全体図

ステンレス鋼(SUS316)製ガラスクランプ ZL-2202の全体図

側面図

側面図

製品仕様

品番適応ガラス寸法/2ヶ使用時
tDW
ZL-22028または10160以下480以下
No.部品名材料仕上/色
クランプステンレス鋼(SUS316)Zwei L仕上
ベースプレートステンレス鋼(SUS316)Zwei L仕上
バンパープレートステンレス鋼(SUS316)Zwei L仕上
バンパー合成ゴムブラツク
商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

種類棚受棚受種類アーム棚受
材質ステンレス仕上Zwei L仕上
材料ステンレス鋼SUS316適応ガラス厚(mm)8または10

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ZL-2202

1個

50,400円

41,998

( 46,198円 )

3日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用した棚関連部品。
【特長】
・極上の研磨技術により、サテン、ミラーをコンビネーションした最高級の仕上げ。
・取り付けねじが外側から見えないように工夫をしている。
・強化ガラス用。
・六角レンチ、ねじ付き。
・環境対応。
【用途】
・ガラス板の取り付けに最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製ガラスクランプ ZL-2202の型番ZL-2202のページです。
型番ZL-2202に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製ガラスクランプ ZL-2202

Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製ガラスクランプ ZL-2202

    Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製ガラスクランプ ZL-2203

    Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製ガラスクランプ ZL-2203

      SUS316 つまみ用丸座 つまみZL-1901/1902/1903/1904/1905用

      SUS316 つまみ用丸座 つまみZL-1901/1902/1903/1904/1905用

        ステンレス端末金具 C-1994-C

        ステンレス端末金具 C-1994-C

          ポイントフィックス 750245VAM12

          ポイントフィックス 750245VAM12

            ポイントフィックス 750345VAM12

            ポイントフィックス 750345VAM12

              ZweiL ステンレス鋼製ポイントフィックス ZL-2801型

              ZweiL ステンレス鋼製ポイントフィックス ZL-2801型

                ポイントフィックス 7070VA

                ポイントフィックス 7070VA

                  LAMP ステンレス鋼製ブラケット BY型

                  LAMP ステンレス鋼製ブラケット BY型

                    ステンレス端末金具 C-1994-B

                    ステンレス端末金具 C-1994-B

                      ステンレス端末金具 C-1994-D

                      ステンレス端末金具 C-1994-D

                        プレートサポート 2881型

                        プレートサポート 2881型

                          メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 スガツネ工業
                          通常価格 50,400円 78,898円 3,330円 1,600円 14,972円 13,960円 13,950円 6,311円 25,579円 1,017円 1,350円 3,420円
                          通常出荷日 3日目   3日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   5日目   3日目   3日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目  
                          種類 棚受 棚受 ガラス・パネル固定部品 関連部品 ガラス・パネル固定部品 ガラス・パネル固定部品 ガラス・パネル固定部品 ガラス・パネル固定部品 棚受 - 関連部品 ガラス・パネル固定部品
                          棚受種類 アーム棚受 アーム棚受 - - - - - - アーム棚受 - - -
                          材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス - ステンレス -
                          仕上 Zwei L仕上 Zwei L仕上 Zwei L仕上 - 光沢研磨 光沢研磨 カバー:Zwei L仕上 光沢研磨 - - - -
                          材料 ステンレス鋼SUS316 ステンレス鋼SUS316 - - - - カバー:ステンレス鋼(SUS316)/スペーサー:ポリアセタール - ステンレス鋼(SUS304) - - -

                          Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製ガラスクランプ ZL-2202のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          最近見た商品

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          棚・棚受・棚柱カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました

                          閉じる

                          比較リスト