(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ショルダースクリュー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1065-P800
ショルダースクリュー【250~800個入り】 ショルダースクリュー

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
15,301円
税込単価
16,831円

さまざまな材料に取り付け可能な棚関連部品。【特長】・凸凹の組み合せにすると16...

詳細情報を確認する

型番

1065-P800 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

外形図

ショルダースクリュー【250~800個入り】 外形図01

製品仕様

型番材料仕上適応クリップLDdd1呼び径質量g
1065-P800有色クロメート処理4063A/50631347105.52,240
1165-P600161,920
5069-P50025.52,000
6165-P5006063165.58.3116.32,200
6068-P250321,750

使用例

ショルダースクリュー【250~800個入り】 使用例01
  • A側凸部は、20mm×20mmとし、ショルダースクリューを取り付けてください。
  • B側凹部は、25mm×20mmとし、幅12mm、深さ8.5mmの溝を掘り、別売のクリップ(4063A)を取り付けてください。凸凹部の長さは最低100mmとしてください。
 
商品情報を表示

1065-P800 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
長さ(mm)
呼び径
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1065-P800

13
5.5

1パック

800個入り

15,301( 16,831円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

さまざまな材料に取り付け可能な棚関連部品。
【特長】
・凸凹の組み合せにすると16mm以下の薄板にも使用できる。
・別売のクリップとセットで使用。
【用途】
・単板、合板、パーティクルボード、プラスチックなどの取り付けに利用可能。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ショルダースクリューの型番1065-P800のページです。
型番1065-P800に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ショルダースクリュー

ショルダースクリュー

    ハンドセット HS-6W

    ハンドセット HS-6W

      五股アルミベース HS-550型

      五股アルミベース HS-550型

        接合金具 ML-AS

        接合金具 ML-AS

          プラスチックアジャスト式カードホルダー C-26-C-A4

          プラスチックアジャスト式カードホルダー C-26-C-A4

            打込みブッシュ SC-110-W φ5穴用

            打込みブッシュ SC-110-W φ5穴用

              SUS316 つまみ用丸座 つまみZL-1901/1902/1903/1904/1905用

              SUS316 つまみ用丸座 つまみZL-1901/1902/1903/1904/1905用

                ステンレス端末金具 C-1994-C

                ステンレス端末金具 C-1994-C

                  棚ダボ SS-307型 φ5穴用(推奨取り付け穴直径5mm)

                  棚ダボ SS-307型 φ5穴用(推奨取り付け穴直径5mm)

                    メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業
                    通常価格 12,421円 27,989円 14,696円 23,841円 1,155円 21,600円 3,330円 1,600円 8,010円
                    通常出荷日 3日目   4日目   4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目  
                    種類 締結部品 - 関連部品 - 関連部品 締結部品 ガラス・パネル固定部品 関連部品 棚受
                    材質 スチール - アルミ - 樹脂 樹脂 ステンレス ステンレス 樹脂
                    仕上 有色クロメート処理 - 塗装 - - - Zwei L仕上 - -

                    ショルダースクリューのレビュー

                    評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                    欅の看板を壁面に設置
                    評価 4.0満足度:4.02018/06/01
                    欅の看板を壁面に取り付けるのに利用しました。
                    外部からビス等が隠れて取付出来るのでとても良いです。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    1165-P600
                    5069-P500
                    6068-P250
                    6165-P500
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    長さ
                    (mm)
                    呼び径

                    12,421円

                    ( 13,663円 )

                    600個入り

                    1パック あり

                    3日目

                    165.5

                    33,301円

                    ( 36,631円 )

                    500個入り

                    1パック あり

                    3日目

                    25.55.5

                    23,401円

                    ( 25,741円 )

                    250個入り

                    1パック あり

                    3日目

                    326.3

                    33,301円

                    ( 36,631円 )

                    500個入り

                    1パック あり

                    3日目

                    166.3

                    棚・棚受・棚柱カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました