(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリップ 6063

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クリップ 6063【250個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
28,800円
税込単価
31,680円

厚板用クリップ。【特長】・厚板用に開発されたタイプ。・クリップと専用ショルダー...

詳細情報を確認する

型番

6063-P250 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

簡易建築物に最適なクリップ

寸法表

寸法表

使用例

使用例

品番材料仕上質量
6063-P250有色クロメート処理7.7g

注意・禁止事項

  • クリップは木口面に取り付けるので、木口面の木ねじ保持力が重要です。
  • 相手側には別売品のショルダースクリューをご使用ください。
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6063-P250

1パック

250個入り

28,800( 31,680円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

厚板用クリップ。
【特長】
・厚板用に開発されたタイプ。
・クリップと専用ショルダースクリューの脱着は簡単。
【用途】
・家具のみではなく、物置小屋、バンガローなど、簡易建築物に最適。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリップ 6063の型番6063-P250のページです。
型番6063-P250に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリップ 6063

クリップ 6063

    クリップ 4063A

    クリップ 4063A

      クリップ 5063

      クリップ 5063

        落し込み金具 BF-857

        落し込み金具 BF-857

          ステンレス端末金具 C-1994-C

          ステンレス端末金具 C-1994-C

            ハンドセット HS-6W

            ハンドセット HS-6W

              リングステップ(K-1856・ステンレス製)

              リングステップ(K-1856・ステンレス製)

                ケーブルガイド 214-0110-51

                ケーブルガイド 214-0110-51

                  フットスイッチ HS-FS-2

                  フットスイッチ HS-FS-2

                    クランプ 3020/3021/3031型

                    クランプ 3020/3021/3031型

                      ステンレス端末金具 C-1994-D

                      ステンレス端末金具 C-1994-D

                        メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造
                        通常価格 28,800円 27,000円 12,690円 22,500円 1,600円 27,989円 4,577円 848円 73,034円 3,374円 1,350円
                        通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                        種類 締結部品 締結部品 締結部品 締結部品 関連部品 - 関連部品 - - ガラス・パネル固定部品 関連部品
                        材質 スチール スチール スチール スチール ステンレス - ステンレス - - 亜鉛 ステンレス
                        仕上 有色クロメート処理 有色クロメート処理 黒染め 有色クロメート処理(三価) - - - - - - -

                        棚・棚受・棚柱カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました