(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリップ 5063

クリップ 5063【300個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,690円
税込単価
13,959円

頑丈なクリップ。【特長】・ずみ、反りには特に強い。・クリップと専用ショルダース...

詳細情報を確認する

型番

5063-P300 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

ひずみ、反りには特に強く、頑丈なクリップ

寸法表

寸法表

使用例

使用例

品番材料仕上質量
5063-P300黒染め5.9g

注意・禁止事項

  • クリップは木口面に取り付けるので、木口面の木ねじ保持力が重要です。
  • 相手側には別売品のショルダースクリューをご使用ください。
商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

種類締結部品材質スチール
仕上黒染め - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

5063-P300

1パック

300個入り

12,690( 13,959円 )

3日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

頑丈なクリップ。
【特長】
・ずみ、反りには特に強い。
・クリップと専用ショルダースクリューの脱着は簡単。
【用途】
・棚の締結金具として最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリップ 5063の型番5063-P300のページです。
型番5063-P300に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリップ 5063

クリップ 5063

    クリップ 6063

    クリップ 6063

      クリップ 4063A

      クリップ 4063A

        落し込み金具 BF-857

        落し込み金具 BF-857

          スパイダーロッド7471VA

          スパイダーロッド7471VA

            棚ダボ SS-313 φ5穴用(推奨取り付け穴直径5mm)

            棚ダボ SS-313 φ5穴用(推奨取り付け穴直径5mm)

              棚ダボSS-310型 φ5穴用

              棚ダボSS-310型 φ5穴用

                クランプ 3020/3021/3031型

                クランプ 3020/3021/3031型

                  LAMP ステンレス鋼製 壁付小物棚 KKT

                  LAMP ステンレス鋼製 壁付小物棚 KKT

                    ケーブルマネージャー 214-0108型

                    ケーブルマネージャー 214-0108型

                      メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                      通常価格 12,690円 28,800円 27,000円 22,500円 22,590円 18,948円 23,683円 3,374円 25,884円 800円
                      通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   4日目  
                      種類 締結部品 締結部品 締結部品 締結部品 ガラス・パネル固定部品 棚受 棚受 ガラス・パネル固定部品 -
                      材質 スチール スチール スチール スチール ステンレス スチール スチール 亜鉛 ステンレス -
                      仕上 黒染め 有色クロメート処理 有色クロメート処理 有色クロメート処理(三価) 梨地仕上 ニッケルめっき ニッケルめっき - ヘアライン仕上 -

                      棚・棚受・棚柱カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました

                      閉じる

                      比較リスト