(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリップ 4063A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クリップ 4063A【350個入り】

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
27,000円
税込単価
29,700円

さまざまな材料に取り付け可能なクリップ。【特長】・クリップと専用ショルダースク...

詳細情報を確認する

型番

4063A-P350 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

さまざまな材料に取り付け可能なクリップ

寸法表

寸法表

使用例

使用例

品番材料仕上質量
4063A-P350有色クロメート処理5.2g

注意・禁止事項

  • クリップは木口面に取り付けるので、木口面の木ねじ保持力が重要です。
  • 相手側には別売品のショルダースクリューをご使用ください。
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4063A-P350

1パック

350個入り

27,000( 29,700円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

さまざまな材料に取り付け可能なクリップ。
【特長】
・クリップと専用ショルダースクリューは、しっかりとジョイントされ外れにくい仕様。
・単板、合板、パーティクルボード、プラスチックなどに使用可能。
【用途】
・薄板を使用する食器棚、吊棚、商品棚に最適。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリップ 4063Aの型番4063A-P350のページです。
型番4063A-P350に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリップ 4063A

クリップ 4063A

    クリップ 6063

    クリップ 6063

      クリップ 5063

      クリップ 5063

        落し込み金具 BF-857

        落し込み金具 BF-857

          スパイダーロッド7471VA

          スパイダーロッド7471VA

            ハンドセット HS-6W

            ハンドセット HS-6W

              LAMP ステンレス鋼製 壁付小物棚 KKT

              LAMP ステンレス鋼製 壁付小物棚 KKT

                LAMP ジョイントシステム PJ型 ワンタッチジョイント 後付けタイプ

                LAMP ジョイントシステム PJ型 ワンタッチジョイント 後付けタイプ

                  メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                  通常価格 27,000円 28,800円 12,690円 22,500円 22,590円 27,989円 25,884円 738円
                  通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   4日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                  種類 締結部品 締結部品 締結部品 締結部品 ガラス・パネル固定部品 - -
                  材質 スチール スチール スチール スチール ステンレス - ステンレス -
                  仕上 有色クロメート処理 有色クロメート処理 黒染め 有色クロメート処理(三価) 梨地仕上 - ヘアライン仕上 -

                  クリップ 4063Aのレビュー

                  評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                  欅の看板を壁面に設置
                  評価 4.0満足度:4.02018/06/01
                  壁面に木製看板を設置するのに利用しました。
                  背面で処理できるのがとても良いです。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  棚・棚受・棚柱カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました