(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クランプ 3020/3021/3031型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3021ZN1
クランプ 3020/3021/3031型 クランプ 3020/3021/3031ガタ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,475円
税込単価
3,823円

ガラス用クランプ。【特長】・付属品:六角穴付ボルト(特殊)M6×10(取付ボル...

詳細情報を確認する

型番

3021ZN1 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

製品仕様

3020型

3020ZN5の外観

3020ZN5の外観

3020ZN1の外観

3020ZN1の外観

3020型の寸法図 単位:mm

3020型の寸法図 単位:mm

品番材料仕上適応ガラス厚
3020ZN1亜鉛合金(ZDC)ダルクロムめっき4
3020ZN5亜鉛合金(ZDC)クロムめっき4

単位:mm

3021型

3021ZN5の外観

3021ZN5の外観

3021ZN1の外観

3021ZN1の外観

3021型の寸法図 単位:mm

3021型の寸法図 単位:mm

品番材料仕上適応ガラス厚
3021ZN1亜鉛合金(ZDC)ダルクロムめっき6
3021ZN5亜鉛合金(ZDC)クロムめっき6

単位:mm

3030型

3030ZN5の外観

3030ZN5の外観

3030ZN1の外観

3030ZN1の外観

3030型の寸法図 単位:mm

3030型の寸法図 単位:mm

品番材料仕上適応ガラス厚
3030ZN1亜鉛合金(ZDC)ダルクロムめっき4
3030ZN5亜鉛合金(ZDC)クロムめっき4

単位:mm

特長

  • φ30(直径30mm)のパイプ取付用

共通事項

  • ※ 製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。
  • ※ 輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
  • ※ 上記以外の仕様につきましては、カタログをご参照ください。
商品情報を表示

3021ZN1 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕上
仕様
適応ガラス厚(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3021ZN1

ダルクロムめっき
3021型
6

1個

3,475( 3,823円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ガラス用クランプ。
【特長】
・付属品:六角穴付ボルト(特殊)M6×10(取付ボルト)。
【用途】
・家具金物、建築金物。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クランプ 3020/3021/3031型の型番3021ZN1のページです。
型番3021ZN1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クランプ 3020/3021/3031型

クランプ 3020/3021/3031型

    ポイントフィックス 750260VAM12

    ポイントフィックス 750260VAM12

      打込みブッシュ SC-108型 φ5穴用

      打込みブッシュ SC-108型 φ5穴用

        スパイダーロッド7471VA

        スパイダーロッド7471VA

          打込みブッシュ SC-110-W φ5穴用

          打込みブッシュ SC-110-W φ5穴用

            プレートサポート 2881型

            プレートサポート 2881型

              ポイントフィックス アームタイプ 13-0752-000-12

              ポイントフィックス アームタイプ 13-0752-000-12

                スパイダーロッド7491VA

                スパイダーロッド7491VA

                  メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                  通常価格 3,374円 16,525円 21,600円 22,590円 21,600円 3,420円 16,981円 45,090円
                  通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目  
                  種類 ガラス・パネル固定部品 ガラス・パネル固定部品 締結部品 ガラス・パネル固定部品 締結部品 ガラス・パネル固定部品 ガラス・パネル固定部品 ガラス・パネル固定部品
                  材質 亜鉛 ステンレス 樹脂 ステンレス 樹脂 - ステンレス ステンレス
                  材料 亜鉛合金(ZDC) - ポリアミド(PA) ステンレス鋼(SUS316) ポリアミド(PA) - ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS316)

                  クランプ 3020/3021/3031型のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  3020ZN1
                  3020ZN5
                  3021ZN5
                  3031ZN1
                  3031ZN5
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  仕上 仕様 適応ガラス厚
                  (mm)

                  3,420円

                  ( 3,762円 )
                  1個 あり

                  3日目

                  ダルクロムめっき3020型4

                  3,374円

                  ( 3,711円 )
                  1個 あり

                  3日目

                  クロムめっき3020型4

                  3,374円

                  ( 3,711円 )
                  1個 あり

                  3日目

                  クロムめっき3021型6

                  3,475円

                  ( 3,823円 )
                  1個 あり

                  3日目

                  ダルクロムめっき3031型6

                  3,374円

                  ( 3,711円 )
                  1個 あり

                  3日目

                  クロムめっき3031型6

                  棚・棚受・棚柱カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました