(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニットシェルフ Cタイプ・Bタイプ・Kタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ユニットシェルフ Cタイプ・Bタイプ・Kタイプ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
177円 ~ 196,432円  特別価格 
税込価格
195円 ~ 216,075円  特別価格 

【特長】・アルミニウム合金とガラスを基調としたシンブルなデザインです。・豊富な...

詳細情報を確認する

型番

未確定18件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

  • CADデータ未対応

Loading...

外形図

XLA-US02B

ユニットシェルフ Cタイプ・Bタイプ・Kタイプ XLA-US02B外形図

XLA-US02C

ユニットシェルフ Cタイプ・Bタイプ・Kタイプ XLA-US02C外形図

XLA-US02K

ユニットシェルフ Cタイプ・Bタイプ・Kタイプ XLA-US02K外形図

製品仕様

XLA-US02B

耐荷重N耐荷重kgfガラス厚ガラス幅ガラスの奥行縦フレームの高さ
ガラス厚8の場合ガラス厚10の場合
294N/棚1枚30kgf/棚1枚8または101,200以下1,500以下400~4502,000~2,500

ユニットシェルフBタイプ部品セット内訳

No.型番品名仕様入数
1XLA-US02-S006縦フレーム(片側溝タイプ)材料:アルミニウム合金、亜鉛合金(ZDC)
仕上:アルマイト処理マット調、塗装/グレー
2本
2XL-US02-S011-PBタイプ金物セット材料:アルミニウム合金、鋼
仕上:アルマイト処理マット調、ソフトクロムめっき
2セット
3XL-US01-F20Bタイプ専用ガラス棚金物シャフト取付側適応ガラス厚:8、10mm
材料:亜鉛合金(ZDC)
仕上:ダルクロムめっき
8ヶ
4XL-US01-B20Bタイプ専用ガラス棚金物縦フレーム取付側適応ガラス厚:8、10mm
材料:亜鉛合金(ZDC)
仕上:ダルクロムめっき
8ヶ

※上記寸法図はデジタルカタログをご参照ください。

Bタイプ対応オプションパーツ

型番品名仕様入数
XL-US01-W900L-BBタイプ専用ガラス棚金物
縦フレーム取付側LED仕様
ブルー(B)
材料:アルミニウム合金
仕上:シルバーアルマイト処理マット調
付属品:アダプター(1ヶ)、接続コード2,950mm(1本)
1本
XL-US01-W900L-WBタイプ専用ガラス棚金物
縦フレーム取付側LED仕様
ホワイト(W)
XL-US02-S010壁固定座
プレートタイプ
材料:アルミニウム合金
仕上:シルバーアルマイト処理マット調
1ヶ
XL-US02-S008壁固定座
2本ロッドタイプ
Bタイプ、Cタイプ、Kタイプに使用可能。
材料:ステンレス鋼(SCS13)※、鋼
仕上:焼付塗装/グレー
1ヶ
XL-US02-S009壁固定座
フレームカットタイプ
Bタイプ、Cタイプ、Kタイプに使用可能。適応ガラス厚:8、10、12mm
材料:アルミニウム合金
仕上:シルバーアルマイト処理マット調
1ヶ
XL-US02-S013バックパネルクランプ
縦フレーム固定金具
材料:鋼
仕上:ニッケルめっき
付属品:取付ねじ(ステンレス鋼)
1ヶ

※SCS13はSUS304相当の鋳鋼材です。
※上記寸法図はデジタルカタログをご参照ください。

XLA-US02C

耐荷重N耐荷重kgf適応ガラス厚ガラス幅ガラスの奥行縦フレームの高さ
ガラス厚8の場合ガラス厚10の場合
343/棚1枚35/棚1枚8または10(光るガラス棚の場合は10mmのみ)1,200以下1,500以下200~4502,500以下

ユニットシェルフCタイプセット内訳/部品表

No.型番品名仕様入数
(1)XLA-US02-S007縦フレーム(両側溝タイプ)材料:アルミニウム合金、亜鉛合金(ZDC)
仕上:アルマイト処理マット調、塗装/グレー
2本
(2)XL-US01-S200ガラスクランプ棚金物対応ガラス厚:8mmまたは10mm
材料:亜鉛合金(ZDC)、エラストマー(TPE)
仕上:ダルクロムめっき、ブラック
8ヶ

※上記寸法図はデジタルカタログをご参照ください。

Cタイプ対応オプションパーツ

型番品名仕様入数
XL-US01-S200L-Bガラスクランプ棚金物(LED仕様)ブル-カラー:ブルー、シアン 適応ガラス厚:10mm
材料:亜鉛合金(ZDC)、エラストマー(TPE)
仕上:ダルクロムめっき、ブラック
(左右各1ヶ)1セット
XL-US01-S200L-Cガラスクランプ棚金物(LED仕様)シアン
XLA-US02-S006縦フレーム(片側溝タイプ)材料:アルミニウム合金、亜鉛合金(ZDC)
仕上:アルマイト処理マット調、塗装/グレー
1本
XL-US02-S008壁固定座2本ロッドタイプBタイプ、Cタイプ、Kタイプに使用可能。
材料:ステンレス鋼(SCS13)※、鋼
仕上:焼付塗装/グレー
1ヶ
XL-US02-S009壁固定座フレームカットタイプBタイプ、Cタイプ、Kタイプに使用可能。
材料:アルミニウム合金
仕上:シルバーアルマイト処理マット調
1ヶ
XL-US02-S002木製棚金物材料:ステンレス鋼(SCS13)※
仕上:ショットブラスト
2セット
XLA-US02-S014木製棚ころび止め材料:アルミニウム合金
仕上:シルバーアルマイト処理マット調
1ヶ
XL-US02-S003ポイントフィックスガラス棚金物角度調整仕様材料:ステンレス鋼(SUS304)/(SCS13)※
仕上:光沢研磨、ショットブラスト
2セット
XLA-US02-S015ガラス棚ころび止め材料:アルミニウム合金、亜鉛合金(ZDC)
仕上:シルバーアルマイト処理マット調、クロムめっき
1セット
XL-US02-S004横フレームハンガー材料:アルミニウム合金
仕上:シルバーアルマイト処理マット調
1セット
XL-US02-S004L-B横フレームライトLED仕様(ブルー)材料:アルミニウム合金
仕上:シルバーアルマイト処理マット調
付属品:配線ケーブル2,950mm(1本)、電源アダプター(1ヶ)
1セット
XL-US02-S004L-W横フレームライトLED仕様(ホワイト)
XL-US02-S012センターパネルクランプ縦フレーム固定金具材料:鋼
仕上:ニッケルめっき
付属品:取付ねじ(ステンレス鋼)
1ヶ

※SCS13はSUS304相当の鋳鋼材です。
※上記寸法図はデジタルカタログをご参照ください。

XLA-US02K

耐荷重N耐荷重kgfガラス厚ガラス幅ガラスの奥行縦フレームの高さ
490/棚1枚50/棚1枚101,200以下450以下2,500以下

ユニットシェルフKタイプセット内訳

No.型番品名仕様入数
1XLA-US02-S007縦フレーム(両側溝タイプ)材料:アルミニウム合金、亜鉛合金(ZDC)
仕上:シルバーアルマイト処理マット調、塗装/グレー
2本
2XL-US02-S001ポイントフィックスガラス棚金物材料:ステンレス鋼(SCS13)※
仕上:光沢研磨、ショットブラスト
3セット

※上記寸法図はデジタルカタログをご参照ください。

Kタイプ対応オプションパーツ

型番品名仕様入数
XL-US02-S008壁固定座2本ロッドタイプ材料:ステンレス鋼(SCS13)※、鋼
仕上:焼付塗装/グレー
1ヶ
XL-US02-S009壁固定座フレームカットタイプ材料:アルミニウム合金
仕上:シルバーアルマイト処理マット調
1ヶ
XL-US02-S002木製棚金物材料:ステンレス鋼(SCS13)※
仕上:ショットブラスト
2セット
XLA-US02-S014木製棚ころび止め材料:アルミニウム合金
仕上:シルバーアルマイト処理マット調
1ヶ
XL-US02-S003ポイントフィックスガラス棚金物角度調整仕様材料:ステンレス鋼(SUS304)/(SCS13)※
仕上:光沢研磨、ショットブラスト
2セット
XLA-US02-S015ガラス棚ころび止め材料:アルミニウム合金、亜鉛合金(ZDC)
仕上:シルバーアルマイト処理マット調、クロムめっき
1セット
XL-US02-S004横フレームハンガー材料:アルミニウム合金
仕上:シルバーアルマイト処理マット調
1セット
XL-US02-S004L-B横フレームライトLED仕様(ブルー)
XL-US02-S004L-W横フレームライトLED仕様(ホワイト)材料:アルミニウム合金
仕上:シルバーアルマイト処理マット調
1セット
XL-US02-S012センターパネルクランプ縦フレーム固定金具材料:鋼
仕上:ニッケルめっき
付属品:取付ねじ(ステンレス鋼)
1ヶ

※SCS13はSUS304相当の鋳鋼材です。
※上記寸法図はデジタルカタログをご参照ください。

商品情報を表示

型番リスト

型番
種類
棚受種類
材質
仕上
材料
耐荷重(kgf)
適応ガラス厚(mm)
種類詳細
品名
適用タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ガラス・パネル固定部品
-
亜鉛
ダルクロムめっき
亜鉛合金(ZDC)
-
-
-
棚金物
Bタイプ 専用ガラス棚金物 縦フレーム取付側
Bタイプ

1個

2,665( 2,932円 )

3日目

ガラス・パネル固定部品
-
亜鉛
ダルクロムめっき
亜鉛合金(ZDC)
-
-
-
棚金物
Bタイプ 専用ガラス棚金物 シャフト取付側
Bタイプ

1個

2,206( 2,427円 )

3日目

ガラス・パネル固定部品
-
亜鉛
ダルクロムめっき
亜鉛合金(ZDC)、エラストマー(TPE)
ブラック
-
-
棚金物
ガラスクランプ 棚金物
Cタイプ

1個

10,800( 11,880円 )

3日目

ガラス・パネル固定部品
-
ステンレス
光沢研磨、ショットブラスト
ステンレス鋼(SCS13)
-
-
-
棚金物
ポイントフィックス ガラス棚金物
Kタイプ

1個

45,559( 50,115円 )

3日目

棚受
アーム棚受
ステンレス
ショットブラスト
ステンレス鋼(SCS13)
-
-
-
棚金物
木製棚金物
C/B/Kタイプ

1個

10,522( 11,574円 )

3日目

ガラス・パネル固定部品
-
ステンレス
光沢研磨、ショットブラスト
ステンレス鋼(SUS304)/(SCS13)
-
-
-
棚金物
ポイントフィックス ガラス棚金物 角度調整仕様
C/B/Kタイプ

1個

40,640( 44,704円 )

3日目

関連部品
-
アルミ
アルマイト処理マット調
アルミニウム合金
シルバー
-
-
フレームハンバー
横フレームハンガー
C/Kタイプ

1個

4,468( 4,915円 )

3日目

関連部品
-
ステンレス
焼付塗装
ステンレス鋼(SCS13)
グレー
-
-
壁固定座
壁固定座 2本ロッドタイプ
C/B/Kタイプ

1個

9,586( 10,545円 )

3日目

関連部品
-
アルミ
アルマイト処理マット調
アルミニウム合金
シルバー
-
-
壁固定座
壁固定座 フレームカットタイプ
C/B/Kタイプ

1個

8,449( 9,294円 )

3日目

締結部品
-
アルミ
アルマイト処理マット調
アルミニウム合金
シルバー
-
-
壁固定座
壁固定座 プレートタイプ
Bタイプ

1個

3,661( 4,027円 )

3日目

締結部品
-
スチール
ニッケルめっき
-
-
-
-
パネルクランプ
センターパネルクランプ 縦フレーム固定金具
C/Kタイプ

1個

177( 195円 )

3日目

締結部品
-
スチール
ニッケルめっき
-
-
-
-
パネルクランプ
バックパネルクランプ 縦フレーム固定金具
Bタイプ

1個

177( 195円 )

3日目

棚柱
-
アルミ
アルマイト処理マット調
アルミニウム合金、亜鉛合金(ZDC)
グレー
-
-
縦フレーム
縦フレーム(片側溝タイプ)
B/Cタイプ

1個

18,720( 20,592円 )

3日目

棚柱
-
アルミ
アルマイト処理マット調
アルミニウム合金、亜鉛合金(ZDC)
グレー
-
-
縦フレーム
縦フレーム(両側溝タイプ)
C/Kタイプ

1個

21,420( 23,562円 )

3日目

関連部品
-
アルミ
アルマイト処理マット調
アルミニウム合金
シルバー
-
-
ころび止め
木製棚ころび止め
C/Kタイプ

1個

3,661( 4,027円 )

3日目

関連部品
-
アルミ
アルマイト処理マット調、クロムめっき
アルミニウム合金、亜鉛合金(ZDC)
シルバー
-
-
ころび止め
ガラス棚 ころび止め
C/Kタイプ

1個

10,259( 11,285円 )

3日目

-
ガラス
-
-
-
343/棚1枚
8または10
セット
Cタイプセット
Cタイプ

1個

129,240円

119,663

( 131,629円 )

3日目

-
ガラス
-
-
-
490/棚1枚
10
セット
Kタイプセット
Kタイプ

1個

196,432円

164,767

( 181,244円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミニウム合金とガラスを基調としたシンブルなデザインです。
・豊富なパーツバリエーションと高いデザイン性、機能性を持っています。
・ガラスを固定するクランプは、縦フレームに固定されるので、揺れに強く、安心です。
・縦フレームやクランプなど構成部品は、面取デザインで統一されており、人に優しいデザインです。
・縦フレームは、軽くて頑丈なアルミニウム合金を使用しています。
・天井と床固定だけでなく、壁と床固定もできます。
・縦フレームは、ズレ防止パーツ、高さ調整ヘッド付きのため調整が簡単です。
・木製棚の取り付けができます。
・縦フレームの後ろの溝は、目隠しカバーを付けて隠せます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニットシェルフ Cタイプ・Bタイプ・Kタイプ

ユニットシェルフ Cタイプ・Bタイプ・Kタイプ

    小物棚 14-7029-02-305

    小物棚 14-7029-02-305

      ウォールシェルフ

      ウォールシェルフ

        小物棚 802-03-100型 サポートハンドル付

        小物棚 802-03-100型 サポートハンドル付

          メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 丸喜金属本社 スガツネ工業
          通常価格 177円 48,240円 6,908円 116,730円
          通常出荷日 3日目   3日目   5日目   3日目  

          ユニットシェルフ Cタイプ・Bタイプ・Kタイプのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          棚・棚受・棚柱カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました