(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

小物棚 14-7029-02-305

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

小物棚 14-7029-02-305

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
48,240円 46,001円
税込単価
53,064円 50,601円

ステンレス製の小物棚。【特長】・優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使...

詳細情報を確認する

  • 種類:
  • 材質:
    ステンレス
  • 仕上:
    へアライン仕上
  • 材料:
    ステンレス鋼(SUS316)

型番

14-7029-02-305 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

d line 小物棚 14-7029-02-305の仕様

小物棚 14-7029-02-305:関連画像

小物棚 14-7029-02-305の外観

小物棚 14-7029-02-305:関連画像

小物棚 14-7029-02-305の使用例

 

(単位:mm)

 

小物棚 14-7029-02-305:関連画像

小物棚 14-7029-02-305の寸法図

型番 部品名 材料 仕上
(1) 本体 ステンレス鋼(SUS316) へアライン仕上
(2) 受皿 ステンレス鋼(SUS304) PVCコーティング(リルサン)
(3) 軸芯 黄銅(真鍮) 素地
(4) 六角穴付止ねじM4×3 ステンレス鋼 素地
  • 品番:14-7029-02-305
  • 質量:930g

使用上のご注意

  • 軸芯を壁に固定して、本体を面付する仕様です。十分な強度のある壁に取り付けてください。
  • 製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。
  • 輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

14-7029-02-305

1個

48,240円

46,001

( 50,601円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ステンレス製の小物棚。
【特長】
・優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用。
【用途】
・浴室など湿気の多い場所に最適。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小物棚 14-7029-02-305の型番14-7029-02-305のページです。
型番14-7029-02-305に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

小物棚 14-7029-02-305

小物棚 14-7029-02-305

    小物棚 802-03-100型 サポートハンドル付

    小物棚 802-03-100型 サポートハンドル付

      ウォールシェルフ

      ウォールシェルフ

        ユニットシェルフ Cタイプ・Bタイプ・Kタイプ

        ユニットシェルフ Cタイプ・Bタイプ・Kタイプ

          メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 丸喜金属本社 スガツネ工業
          通常価格 48,240円 116,730円 6,908円 177円
          通常出荷日 3日目   3日目   5日目   3日目  
          種類 -
          材質 ステンレス アルミ 木材 -
          仕上 へアライン仕上 クロムめっき - -
          材料 ステンレス鋼(SUS316) アルミニウム合金 - -

          小物棚 14-7029-02-305のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          棚・棚受・棚柱カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました