(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LAMP ピヴォ ガラス棚受 SPV-G01-GP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

LAMP ピヴォ ガラス棚受 SPV-G01-GP

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,000円
税込単価
19,800円

ガラス棚受。【特長】・ガラスに穴加工をしないで取り付け可能。 ・ガラス棚は別途...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    棚受
  • 棚受種類:
    アーム棚受
  • 材質:
    真鍮
  • 仕上:
    24K金めっき
  • 材料:
    黄銅(真鍮)
  • 適応ガラス厚(mm):
    10、12
  • 注文コード:
    120-173-651

型番

SPV-G01-GP 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

外形図

寸法図
寸法図2

製品仕様

型番材料仕上
SPV-G01-GP黄銅(真揄)24K金めっき
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SPV-G01-GP

1個

18,000( 19,800円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ガラス棚受。
【特長】
・ガラスに穴加工をしないで取り付け可能。
・ガラス棚は別途用意。適応ガラス厚:10、12mm。
・最大ガラス棚板は幅600mm、奥行200mm。
・十字穴付皿木ねじ5.1×32、六角棒スパナが付属。
【用途】
・ガラス棚に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP ピヴォ ガラス棚受 SPV-G01-GPの型番SPV-G01-GPのページです。
型番SPV-G01-GPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LAMP ピヴォ ガラス棚受 SPV-G01-GP

LAMP ピヴォ ガラス棚受 SPV-G01-GP

    REカウンターブラケット(鉄製)

    REカウンターブラケット(鉄製)

      BOS型 折畳棚受

      BOS型 折畳棚受

        パワー棚受(スチール)

        パワー棚受(スチール)

          メーカー スガツネ工業 サヌキ SOWA 丸喜金属本社
          通常価格 18,000円 3,567円 18,411円 3,480円
          通常出荷日 3日目   4日目   5日目   1日目  
          種類 棚受 棚受 棚受 棚受
          棚受種類 アーム棚受 アーム棚受 折りたたみ棚受 アーム棚受
          材質 真鍮 スチール ステンレス スチール
          仕上 24K金めっき - - -
          材料 黄銅(真鍮) - - -

          LAMP ピヴォ ガラス棚受 SPV-G01-GPのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          棚・棚受・棚柱カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました