(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:14E5-KA-RHZ-32
プロファイルシリンダー錠 14E5型 モーティス・ケースロック用 トクシュチョウツガイ

プロファイルシリンダー錠 14E5型 モーティス・ケースロック用 14E5-KA-RHZ-32

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
32,220円
税込単価
35,442円

高品質のプロファイルシリンダー錠。【特長】・プロファイルシリンダー錠は、欧州に...

詳細情報を確認する

型番

14E5-KA-RHZ-32 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

14E5-KA-RHZ-32 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

プロファイルシリンダー錠 14E5型 モーティス・ケースロック用 本体外形図

本体

プロファイルシリンダー錠 14E5型 モーティス・ケースロック用 サムターン(③に付属)外形図

サムターン((3)に付属)

製品仕様

型番別番/同番No.仕様
14E5-KD-RHZ-32別番(1)片面シリンダー錠
14E5-KA-RHZ-32同番
14E5-KD-RDZ-3131別番(2)両面シリンダー錠
14E5-KA-RDZ-3131同番
14E5-KD-RKD-31K31別番(3)サムターン付シリンダー錠
14E5-KA-RKD-31K31同番

型番リスト

型番
仕様
別番/同番
発注コード
注文コード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

14E5-KA-RHZ-32

片面シリンダー錠
同番
アーキ260-001-234
260-001-234

1個

32,220( 35,442円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高品質のプロファイルシリンダー錠。
【特長】
・プロファイルシリンダー錠は、欧州においてシリンダー錠のスタンダードとして広く普及しています
・欧州の規格を採用しており、国内普及型錠と比べて非常に優れた防犯構造をしています
・サムターン回しの防犯対策として、両面シリンダー錠の使用をお勧めします
・内側からシリンダー錠をロックしてキーを差しておくと、外部からはキー解錠もできません

カタログ

 

14E5-KA-RHZ-32で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プロファイルシリンダー錠 14E5型 モーティス・ケースロック用の型番14E5-KA-RHZ-32のページです。
型番14E5-KA-RHZ-32に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プロファイルシリンダー錠 14E5型 モーティス・ケースロック用

プロファイルシリンダー錠 14E5型 モーティス・ケースロック用

    ゴール製 本締錠 バックセット51mm HD-5

    ゴール製 本締錠 バックセット51mm HD-5

      ゴール製 本締錠 バックセット51mm バリアフリー HD-V18

      ゴール製 本締錠 バックセット51mm バリアフリー HD-V18

        プロファイル シリンダー (PFC)

        プロファイル シリンダー (PFC)

          ゴール製 LX錠 バックセット51mm GD表示錠 LX-45

          ゴール製 LX錠 バックセット51mm GD表示錠 LX-45

            ベストケースロック BCG-64EP 272

            ベストケースロック BCG-64EP 272

              円筒錠 間仕切錠

              円筒錠 間仕切錠

                インテグラルロック レバーハンドル取替錠(錠ケースセット品)

                インテグラルロック レバーハンドル取替錠(錠ケースセット品)

                  メーカー スガツネ工業 シロクマ シロクマ イマオコーポレーション シロクマ ベスト ハイロジック AGENT(大黒製作所)
                  通常価格 28,941円 13,874円 17,130円 2,997円 10,644円 5,305円 3,770円 7,185円
                  通常出荷日 3日目~   11日目   3日目~   3日目   3日目~   3日目   2日目~   5日目  
                  種類 シリンダー錠 面付シリンダー錠 面付シリンダー錠 シリンダー錠 面付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠
                  鍵形状 ノーマルキー ノーマルキー ディンブル錠 - コイン・ドライバー ノーマルキー - -
                  解錠時 キー抜ける キー抜ける キー抜ける - - キー抜ける - -

                  プロファイルシリンダー錠 14E5型 モーティス・ケースロック用のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  14E5-KA-RDZ-3131
                  14E5-KA-RKD-31K31
                  14E5-KD-RDZ-3131
                  14E5-KD-RHZ-32
                  14E5-KD-RKD-31K31
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  仕様 別番/同番 発注コード 注文コード

                  37,800円

                  ( 41,580円 )
                  1個 あり

                  3日目

                  両面シリンダー錠同番アーキ260-001-235260-001-235

                  37,800円

                  ( 41,580円 )
                  1個 あり

                  5日目

                  サムターン付シリンダー錠同番アーキ260-001-107260-001-107

                  32,538円

                  ( 35,792円 )
                  1個 あり

                  3日目

                  両面シリンダー錠別番アーキ260-060-967260-060-967

                  28,941円

                  ( 31,835円 )
                  1個 あり

                  3日目

                  片面シリンダー錠別番アーキ260-060-966260-060-966

                  33,449円

                  ( 36,794円 )
                  1個 あり

                  3日目

                  サムターン付シリンダー錠別番アーキ260-060-969260-060-969

                  シリンダー錠・本締錠カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました