(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

表示器付ラッチ錠 14-3479-02-021

表示器付ラッチ錠 14-3479-02-021

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
39,780円
税込単価
43,758円

表示器付のラッチ錠。【特長】・大型サムターンにより、使い易く確実に操作できる。...

詳細情報を確認する

型番

14-3479-02-021 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

表示器付ラッチ錠 14-3479-02-021の仕様

表示器付ラッチ錠の外観

表示器付ラッチ錠の外観

  • 品番:14-3479-02-021
  • 材質:ステンレス鋼(SUS316)
  • 仕上:ヘアライン仕上
  • 質量:280g
表示器付ラッチ錠の取付仕様図

表示器付ラッチ錠の取付仕様図

緊急時の開錠方法

緊急時の開錠方法
表示器には緊急時に室外から開錠できる機能が付いている。上図のように中心部をコインなどで90°回転させると開錠できる。

サムターン操作

サムターン操作
大型のサムターンにより確実に操作できる。

(単位:mm)

この商品の寸法図1

この商品の寸法図1

この商品の寸法図2

この商品の寸法図2

この商品の取付加工図

この商品の取付加工図

使用上のご注意

  • 取り付けには別売のヘクサロビュラ穴用ドライバーT-10が必要です。
  • 輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

14-3479-02-021

1個

39,780( 43,758円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

表示器付のラッチ錠。
【特長】
・大型サムターンにより、使い易く確実に操作できる。
・優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用。
【用途】
・公共トイレなどの扉に最適。
・表示器のある側に立った時に吊元が左になる扉用。

カタログ

 

14-3479-02-021で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

表示器付ラッチ錠 14-3479-02-021の型番14-3479-02-021のページです。
型番14-3479-02-021に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

表示器付ラッチ錠 14-3479-02-021

表示器付ラッチ錠 14-3479-02-021

    表示器付ラッチ錠 14-3479-02-030

    表示器付ラッチ錠 14-3479-02-030

      表示器付ラッチ錠 14-3476-02-028

      表示器付ラッチ錠 14-3476-02-028

        LAMP ステンレス鋼製 打掛(鏡面仕上) BLT型

        LAMP ステンレス鋼製 打掛(鏡面仕上) BLT型

          ガラスラッチ錠 ストライクボックス付CLS38型 表示器付

          ガラスラッチ錠 ストライクボックス付CLS38型 表示器付

            石目打掛

            石目打掛

              ステンレス製ドアラッチ JY-384

              ステンレス製ドアラッチ JY-384

                メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 ハイロジック ハイロジック
                通常価格 39,780円 39,780円 43,200円 1,997円 41,289円 1,115円 2,464円
                通常出荷日 3日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   2日目   2日目  
                種類 平面ラッチ 平面ラッチ 平面ラッチ 打掛け・掛金 平面ラッチ 打掛け・掛金 角落し
                材質 ステンレス鋼(SUS316) ステンレス鋼(SUS316) ステンレス鋼(SUS316) ステンレス鋼(SUS304) 黄銅 ステンレス
                あり あり あり なし なし なし なし
                仕上 ヘアライン仕上 ヘアライン仕上 ヘアライン仕上 - - - -
                注文コード 140-150-101 140-150-102 140-150-121 - - - -

                表示器付ラッチ錠 14-3479-02-021のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                ラッチ錠・丸落し・角落し・打掛錠カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました