(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CLS38-C
ガラスラッチ錠 ストライクボックス付CLS38型 表示器付 トクシュチョウツガイ

ガラスラッチ錠 ストライクボックス付CLS38型 表示器付 CLS38-C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
41,289円 39,447円
税込単価
45,418円 43,392円

ガラスラッチ錠CLS18とストライクボックスのセット。【特長】・表示器の色は視...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    平面ラッチ
  • 材質:
    黄銅
  • 鍵:
    なし
  • 材料(詳細):
    黄銅(真鍮)
  • 質量(g):
    870

型番

CLS38-C 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

CLS38-C の仕様・寸法情報

商品情報

ガラスラッチ錠 ストライクボックス付 CLS38型 表示器付の仕様

ガラスラッチ錠 ストライクボックス付CLS38型 表示器付:関連画像

CLS38型の外観

ガラスラッチ錠 ストライクボックス付CLS38型 表示器付:関連画像

表示器の外観

 

(単位:mm)

 

ガラスラッチ錠 ストライクボックス付CLS38型 表示器付:関連画像

CLS38型の寸法図 ※( )内寸法は、ガラス厚8mmの場合を示します。

ガラスラッチ錠 ストライクボックス付CLS38型 表示器付:関連画像

取付加工図 ※左右とも同じ寸法で加工してください。

品番 材料 仕上 適応ガラス厚 質量
CLS38-C 黄銅(真鍮) クロムめっき 8、10、12 870g
CLS38-S 黄銅(真鍮) サテン仕上 8、10、12 870g

使用パッキン厚・枚数

ガラス厚 表示器側 サムターン側
8 t1×1枚 t2×2枚
10、12 t1×1枚 t2×1枚

使用上のご注意

  • ご使用のガラスの端面を保護するために、別売品のガラスエッジプロテクターGP型をご使用ください。
  • ガラス厚に応じて、使用するパッキンの厚さ、枚数が変わります。「使用パッキン厚・枚数」の表をご覧ください。
  • 輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。
  • 製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

型番リスト

型番
仕上
注文コード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CLS38-C

クロムめっき
140-017-889

1個

41,289円

39,447

( 43,392円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ガラスラッチ錠CLS18とストライクボックスのセット。
【特長】
・表示器の色は視認性がよく、施錠・開錠状態がはっきりと分かる。
【用途】
・ガラスにストライクボックスを取り付ける場合に使用。

カタログ

 

CLS38-Cで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガラスラッチ錠 ストライクボックス付CLS38型 表示器付の型番CLS38-Cのページです。
型番CLS38-Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ガラスラッチ錠 ストライクボックス付CLS38型 表示器付

ガラスラッチ錠 ストライクボックス付CLS38型 表示器付

    ガラスラッチ錠CLS18型 表示器付

    ガラスラッチ錠CLS18型 表示器付

      表示器付ラッチ錠 14-3476-02-028

      表示器付ラッチ錠 14-3476-02-028

        ステンレス製ドアラッチ JY-384

        ステンレス製ドアラッチ JY-384

          表示器付ラッチ錠 14-3479-02-030

          表示器付ラッチ錠 14-3479-02-030

            460H フランス落

            460H フランス落

              メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 ハイロジック スガツネ工業 ベスト
              通常価格 41,289円 27,936円 43,200円 2,464円 39,780円 32,848円
              通常出荷日 3日目   3日目   3日目   2日目   3日目   3日目  
              種類 平面ラッチ 平面ラッチ 平面ラッチ 角落し 平面ラッチ フランス落し
              材質 黄銅 黄銅 ステンレス鋼(SUS316) ステンレス ステンレス鋼(SUS316) 黄銅
              なし なし あり なし あり なし
              材料(詳細) 黄銅(真鍮) 黄銅(真鍮) - - - -
              質量(g) 870 475 330 - 280 -

              ガラスラッチ錠 ストライクボックス付CLS38型 表示器付のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              CLS38-S
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              仕上 注文コード

              44,023円

              ( 48,425円 )
              1個 あり

              3日目

              サテン仕上140-017-890

              ラッチ錠・丸落し・角落し・打掛錠カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました