(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス鋼(SUS316)製サムターン ZL-1401-SMR LX型ケースロック用

ステンレス鋼(SUS316)製サムターン ZL-1401-SMR LX型ケースロック用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
62,000円 51,664円
税込単価
68,200円 56,830円

ZweiLシリーズのレバーハンドル用にデザインした、LX型ケースロック用のサム...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    関連部品
  • 本体材料:
    ステンレス鋼(SUS316)
  • 本体仕上:
    Zwei L仕上
  • 直径(mm):
    56
  • 注文コード:
    260-177-006

型番

ZL-1401-SMR 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

ステンレス鋼(SUS316)製サムターン ZL-1401-SMR LX型ケースロック用の仕様

ステンレス鋼(SUS316)製サムターン ZL-1401-SMR LX型ケースロック用:関連画像

ZL-1401-SMRの外観

ステンレス鋼(SUS316)製サムターン ZL-1401-SMR LX型ケースロック用:関連画像

ZL-1401-SMRの寸法図 単位:mm

仕様

  • 材料:ステンレス鋼(SUS316)
  • 仕上:ZweiL仕上
  • ※ 製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ZL-1401-SMR

1個

62,000円

51,664

( 56,830円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ZweiLシリーズのレバーハンドル用にデザインした、LX型ケースロック用のサムターン。
【特長】
・優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用。
・仕上は最高級のZweiL仕上を施している。
・ZweiL仕上とは極上の研磨技術により、サテンとミラーをコンビネーションした最高級の仕上。
【用途】
・LX型ケースロック用。

カタログ

 

ZL-1401-SMRで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼(SUS316)製サムターン ZL-1401-SMR LX型ケースロック用の型番ZL-1401-SMRのページです。
型番ZL-1401-SMRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス鋼(SUS316)製サムターン ZL-1401-SMR LX型ケースロック用

ステンレス鋼(SUS316)製サムターン ZL-1401-SMR LX型ケースロック用

    ステンレス鋼(SUS316)製サムターン ZL-1402 モーティス・ケースロック用

    ステンレス鋼(SUS316)製サムターン ZL-1402 モーティス・ケースロック用

      ステンレス鋼(SUS316)製表示器 ZL-1301-INR LX型ケースロック用

      ステンレス鋼(SUS316)製表示器 ZL-1301-INR LX型ケースロック用

        ステンレス鋼(SUS316)製 面付カマ錠 ZL-2402

        ステンレス鋼(SUS316)製 面付カマ錠 ZL-2402

          サムターン+表示器 14-3478型・14-3475型 モーティス・ケースロック用

          サムターン+表示器 14-3478型・14-3475型 モーティス・ケースロック用

            シリンダー錠 CYL-V18型 LX型ケースロック用

            シリンダー錠 CYL-V18型 LX型ケースロック用

              ALPHA取替用シリンダー

              ALPHA取替用シリンダー

                昭和特殊錠玄関 淀川製鋼

                昭和特殊錠玄関 淀川製鋼

                  MIWA取替用シリンダー

                  MIWA取替用シリンダー

                    WEST取替用シリンダー

                    WEST取替用シリンダー

                      メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 ミズタニ ミズタニ ミズタニ ミズタニ
                      通常価格 62,000円 19,081円 30,000円 222,563円 26,460円 12,051円 7,346円 10,365円 5,023円 3,310円
                      通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目  
                      種類 関連部品 関連部品 関連部品 面付シリンダー錠 関連部品 シリンダー錠 シリンダー錠 取手付シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠
                      本体材料 ステンレス鋼(SUS316) ステンレス鋼(SUS316) ステンレス鋼(SUS316) ステンレス鋼(SUS316) ステンレス鋼(SUS316) - - - - -
                      本体仕上 Zwei L仕上 Zwei L仕上 Zwei L仕上 Zwei L仕上 へアライン仕上 - - - - -
                      直径(mm) 56 - 56 - 50 - - - - -
                      注文コード 260-177-006 260-011-023 260-177-005 140-050-402 - - - - - -

                      ステンレス鋼(SUS316)製サムターン ZL-1401-SMR LX型ケースロック用のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      シリンダー錠・本締錠カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました