(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス鋼(SUS316)製 面付カマ錠 ZL-2402

ステンレス鋼(SUS316)製 面付カマ錠 ZL-2402

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
104,468円 95,838円
税込単価
114,915円 105,422円

【特長】・優れた耐食性を誇るステンレス鋼(SUS316)を使用しています。・仕...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    面付シリンダー錠
  • 鍵形状:
    なし
  • 本体材料:
    ステンレス鋼(SUS316)
  • 本体仕上:
    Zwei L仕上
  • 適応扉厚:
    木扉:20~32/ガラス扉:8、10、12
  • 注文コード:
    140-050-402

型番

ZL-2402 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ZL-2402

1個

104,468円

95,838

( 105,422円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた耐食性を誇るステンレス鋼(SUS316)を使用しています。
・仕上は最高級の「Zwei L仕上」を施しています。
・Zwei L仕上: 極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。

ZL-2402で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼(SUS316)製 面付カマ錠 ZL-2402の型番ZL-2402のページです。
型番ZL-2402に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス鋼(SUS316)製 面付カマ錠 ZL-2402

ステンレス鋼(SUS316)製 面付カマ錠 ZL-2402

    ステンレス鋼(SUS316)製サムターン ZL-1401-SMR LX型ケースロック用

    ステンレス鋼(SUS316)製サムターン ZL-1401-SMR LX型ケースロック用

      ステンレス鋼(SUS316)製サムターン ZL-1402 モーティス・ケースロック用

      ステンレス鋼(SUS316)製サムターン ZL-1402 モーティス・ケースロック用

        ステンレス鋼(SUS316)製表示器 ZL-1301-INR LX型ケースロック用

        ステンレス鋼(SUS316)製表示器 ZL-1301-INR LX型ケースロック用

          昭和特殊錠玄関 淀川製鋼

          昭和特殊錠玄関 淀川製鋼

            GOAL特殊錠玄関 吉田工業

            GOAL特殊錠玄関 吉田工業

              引違錠 YKK・不二・神鋼他

              引違錠 YKK・不二・神鋼他

                メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 ミズタニ ミズタニ ミズタニ
                通常価格 104,468円 62,000円 19,081円 30,000円 10,365円 9,906円 13,351円
                通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目  
                種類 面付シリンダー錠 関連部品 関連部品 関連部品 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 引違錠
                鍵形状 なし - - - ノーマルキー ノーマルキー ノーマルキー
                本体材料 ステンレス鋼(SUS316) ステンレス鋼(SUS316) ステンレス鋼(SUS316) ステンレス鋼(SUS316) - - -
                本体仕上 Zwei L仕上 Zwei L仕上 Zwei L仕上 Zwei L仕上 - - -
                適応扉厚 木扉:20~32/ガラス扉:8、10、12 - - - - - -

                ステンレス鋼(SUS316)製 面付カマ錠 ZL-2402のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                シリンダー錠・本締錠カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました