(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PC2008I400EZ002
配線孔キャップ PC2007I400EZ002・PC2008I400EZ002 トクシュチョウツガイ

配線孔キャップ PC2007I400EZ002・PC2008I400EZ002 PC2008I400EZ002

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
39,636円
税込単価
43,600円

【特長】・高級感あるデザインの配線孔です。・ブラシ付きのフタが大きく開くため配...

詳細情報を確認する

  • 材料:
    亜鉛合金(ZDC)/アルミニウム合金
  • 仕上/色:
    マットシルバー
  • 長さ(mm):
    400

(i)ご注意

  • 上から押し込むように取り付けてください。

型番

PC2008I400EZ002 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

PC2008I400EZ002 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

配線孔キャップ PC2007I400EZ002・PC2008I400EZ002 外形図

製品仕様

型番材料質量g
PC2007I400EZ002亜鉛合金(ZDC)/アルミニウム合金マットシルバー501
PC2008I400EZ0021,081

使用例

配線孔キャップ PC2007I400EZ002・PC2008I400EZ002 使用例

技術情報・設計アイデア

取付加工図

配線孔キャップ PC2007I400EZ002・PC2008I400EZ002 取付加工図

型番リスト

型番
高さ(mm)
注文コード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PC2008I400EZ002

100
210-017-715
1081

1個

39,636( 43,600円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高級感あるデザインの配線孔です。
・ブラシ付きのフタが大きく開くため配線しやすくなっています。

(i)ご注意

  • 上から押し込むように取り付けてください。

カタログ

 

PC2008I400EZ002で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

配線孔キャップ PC2007I400EZ002・PC2008I400EZ002の型番PC2008I400EZ002のページです。
型番PC2008I400EZ002に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

配線孔キャップ PC2007I400EZ002・PC2008I400EZ002

配線孔キャップ PC2007I400EZ002・PC2008I400EZ002

    配線孔キャップ PC2004型

    配線孔キャップ PC2004型

      配線孔キャップ オーバル型 S165-76型

      配線孔キャップ オーバル型 S165-76型

        配線孔キャップ SALSA

        配線孔キャップ SALSA

          配線孔キャップ V60型・V80型

          配線孔キャップ V60型・V80型

            配線孔キャップ ALU

            配線孔キャップ ALU

              配線孔キャップ

              配線孔キャップ

                配線孔キャップ LN72S型

                配線孔キャップ LN72S型

                  配線孔キャップ S1015-51型

                  配線孔キャップ S1015-51型

                    配線孔キャップ S93-14SL

                    配線孔キャップ S93-14SL

                      プラスチックホールプラグ CP-30-HP-LC

                      プラスチックホールプラグ CP-30-HP-LC

                        メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造
                        通常価格 24,664円 15,567円 928円 2,197円 838円 3,397円 272円 306円 658円 789円 39円
                        通常出荷日 3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                        材料 亜鉛合金(ZDC)/アルミニウム合金 亜鉛合金(ZDC)/アルミニウム合金 ABS樹脂 ポリエチレン(PE)/ステンレス鋼 - アルミニウム合金/ポリアミド(PA) ABS樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 -
                        仕上/色 マットシルバー マットシルバー - ブラック/ヘアライン - シルバーアルマイト処理/ブラック - ブラック - シルバー -
                        長さ(mm) 400 - - - - - - - - - -

                        配線孔キャップ PC2007I400EZ002・PC2008I400EZ002のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        PC2007I400EZ002
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        高さ
                        (mm)
                        注文コード 質量
                        (g)

                        24,664円

                        ( 27,130円 )
                        1個 -

                        3日目

                        20210-017-714501

                        配線孔キャップカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました