(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:14-1816-02-016-R-11-SH
レバーハンドル 14-1816型 レバーハンドル 14-1816ガタ

レバーハンドル 14-1816型 14-1816-02-016-R-11-SH

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
49,320円 46,947円
税込単価
54,252円 51,642円

優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用したハンドル。【特長】・軸受部...

詳細情報を確認する

型番

14-1816-02-016-R-11-SH 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

14-1816-02-016-R-11-SH の仕様・寸法情報

商品情報

レバーハンドル 14-1816型の仕様

レバーハンドル 14-1816型の外観

レバーハンドル 14-1816型の外観

レバーハンドル 14-1816型の寸法図(単位:mm)

レバーハンドル 14-1816型の寸法図(単位:mm)

レバーハンドル単品

品番材料仕上
14-1816-02-016-SHステンレス鋼(SUS316)ヘアライン仕上

ロックセット

スタンダード型ケースロック・ロックセット/バックセット 51mm
品番錠種
14-1816-02-016-R-11-SH空錠11
14-1816-02-016-R-12-SH表示錠12
14-1816-02-016-R-14-SHチューブラ錠14

・14-1816-02-016-R-13-SH:錠種/間仕切錠13

モーティス・ケースロック・ロックセット/バックセット 60mm
品番錠種
14-1816-02-016-R-21-SH-N空錠21
14-1816-02-016-R-22-SH-N玄関錠22
14-1816-02-016-R-23-SH-N表示錠23

・14-1816-02-016-R-25-SH-N:錠種/両面シリンダー錠 13

LX型ケースロック・ロックセット/バックセット51mm

  • 14-1816-02-016-R-32-SH:錠種/玄関錠 32
  • 14-1816-02-016-R-34-SH:錠種/外締り錠 34
  • 14-1816-02-016-R-35-SH:錠種/内締り錠 35
  • 14-1816-02-016-R-37-SH:錠種/表示錠 37

注意・禁止事項

  • ※ 製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。
  • ※ ケースロックの種類により組み合わせるシリンダー錠、サムターン、表示器などが異なります。
  • ※ 取り付けには別売のヘクサロビュラ穴用ドライバーT10が必要です。

型番リスト

型番
錠種類
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

14-1816-02-016-R-11-SH

空錠 11

1個

49,320円

46,947

( 51,642円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用したハンドル。
【特長】
・軸受部にボールベアリングが入っているため、滑らかに動く。
【用途】
・左右勝手兼用。

カタログ

 

14-1816-02-016-R-11-SHで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レバーハンドル 14-1816型の型番14-1816-02-016-R-11-SHのページです。
型番14-1816-02-016-R-11-SHに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レバーハンドル 14-1816型

レバーハンドル 14-1816型

    レバーハンドル 14-1616型

    レバーハンドル 14-1616型

      レバーハンドル ZL-1102型

      レバーハンドル ZL-1102型

        レバーハンドル ZL-1103型

        レバーハンドル ZL-1103型

          レバーハンドル ZL-1101型

          レバーハンドル ZL-1101型

            レバーハンドル 12-4053型・12-4044型 アルネ・ヤコブセン

            レバーハンドル 12-4053型・12-4044型 アルネ・ヤコブセン

              メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
              通常価格 49,320円 46,710円 219,800円 312,800円 217,800円 77,400円
              通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目  
              ハンドル形状 L型ハンドル L型ハンドル L型ハンドル L型ハンドル L型ハンドル L型ハンドル
              種類 本体 本体 本体 本体 本体 本体
              鍵形状 なし なし なし なし なし なし
              特殊付加機能 なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常)
              材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス 黄銅(真鍮)

              レバーハンドル 14-1816型のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              14-1816-02-016-R-12-SH
              14-1816-02-016-R-13-SH
              14-1816-02-016-R-21-SH-N
              14-1816-02-016-R-22-SH-N
              14-1816-02-016-R-23-SH-N
              14-1816-02-016-R-25-SH-N
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              錠種類

              52,110円

              ( 57,321円 )
              1個 あり

              3日目

              表示錠 12

              52,020円

              ( 57,222円 )
              1個 あり

              3日目

              間仕切錠 13

              58,140円

              ( 63,954円 )
              1個 あり

              3日目

              空錠 21

              114,480円

              ( 125,928円 )
              1個 あり

              3日目

              玄関錠 22

              87,210円

              ( 95,931円 )
              1個 あり

              3日目

              表示錠 23

              113,580円

              ( 124,938円 )
              1個 あり

              3日目

              両面シリンダー錠 25

              ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました