(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

レバーハンドル 14-1616型

レバーハンドル 14-1616型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
46,710円 ~ 111,870円  特別価格 
税込価格
51,381円 ~ 123,057円  特別価格 

【特長】・優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。・軸受部...

詳細情報を確認する

型番

未確定11件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

レバーハンドル 14-1616型 外形図

製品仕様

型番材料仕上錠種バックセット適応扉厚ケースロックセット種類
14-1616-02-010-R-32-SHステンレス鋼
(SUS316)
へアライン仕上玄関錠5136~43LX型
ケースロックセット
14-1616-02-010-R-34-SH外締り錠
14-1616-02-010-R-35-SH内締り錠
14-1616-02-010-R-37-SH表示錠
14-1616-02-010-R-11-SH空錠5133~42スタンダード型
ケースロックセット
14-1616-02-010-R-12-SH表示錠
14-1616-02-010-R-13-SH間仕切錠
14-1616-02-010-R-14-SHチューブラ錠
14-1616-02-010-R-21-SH-N空錠6036~42モーティス
ケースロックセット
14-1616-02-010-R-22-SH-N玄関錠
14-1616-02-010-R-25-SH-N両面シリンダー錠
14-1616-02-010-R-23-SH-N表示錠

型番リスト

型番
錠種類
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
空錠 11

1個

46,710( 51,381円 )

3日目

表示錠 12

1個

49,500( 54,450円 )

3日目

間仕切錠 13

1個

49,410( 54,351円 )

3日目

空錠 21

1個

55,530円

51,415

( 56,557円 )

3日目

玄関錠 22

1個

111,870円

103,580

( 113,938円 )

3日目

表示錠 23

1個

84,600円

78,331

( 86,164円 )

3日目

両面シリンダー錠 25

1個

110,970円

102,747

( 113,022円 )

3日目

玄関錠 32

1個

78,471円

72,656

( 79,922円 )

3日目

外締り錠 34

1個

68,886円

63,781

( 70,159円 )

3日目

内締り錠 35

1個

62,145円

57,540

( 63,294円 )

3日目

表示錠 37

1個

72,891円

67,489

( 74,238円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
・軸受部にボールベアリングが入っているため、動きが滑らかです。
・左右勝手兼用です。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レバーハンドル 14-1616型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました