(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:C3832-10
スライドレール C3832 スライドレール C3832

スライドレール C3832 C3832-10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
4,547円
税込単価
5,002円

インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレール。【特長】・レバー操作で...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    直線引き出し用
  • スライド方式:
    3段引
  • レール材質:
  • 高さ(mm):
    45.7
  • 幅(mm):
    12.7
  • レール表面処理:
    光沢クロメート処理(三価)
  • 入数:
    1セット(2本)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

C3832-10 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

C3832-10 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

スライドレール C3832 外形図

1はC3832-10、12のみ96mmです。
2の長円穴はC3832-10にはありません。

製品仕様

部品構成

No.部品名材料仕上
(1)アウターメンバー光沢クロメート処理(三価)
(2)中間メンバー
(3)インナーメンバー
(4)リテーナー(亜鉛めっき鋼板)
(5)スチールボール-

規格表

スライドレール C3832 規格表

型番リスト

型番
ストローク(範囲)(mm)
レール長さ(範囲)(mm)
定格荷重[2本使用時](範囲)(N)
ストローク(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(2本使用時)(N)
入数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C3832-10

151~350
151~350
201~400
243
250
382
1セット(2本)

1個

4,547( 5,002円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレール。
【特長】
・レバー操作でインナーレールを取り外せる。
・レールを全閉にした時、閉じた状態を保持する簡易的なキャッチ機能付き。
・全開時、全閉時の金属音を緩和する消音機構付き。
・取付調整用カムで取付穴を上下に動かせるため、最終調整が容易。
・アウター取付部のクッション効果により、キャビネットが多少変形してもスムーズなスライドが得られる。
【用途】
・引き出しの取り付けに。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

Loading...

C3832-10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スライドレール C3832の型番C3832-10のページです。
型番C3832-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スライドレール C3832

スライドレール C3832

    Accuride スライドレール C3301

    Accuride スライドレール C3301

      小型スライドレール KC-359

      小型スライドレール KC-359

        小型スライドレール KC-283

        小型スライドレール KC-283

          小型スライドレール KC-361

          小型スライドレール KC-361

            スライドレール 重量用 C3601

            スライドレール 重量用 C3601

              スライドレール C3307

              スライドレール C3307

                小型スライドレール KC-284

                小型スライドレール KC-284

                  スライドレール C3275

                  スライドレール C3275

                    スライドレール セルフ&ソフトクロージング機能付 4670

                    スライドレール セルフ&ソフトクロージング機能付 4670

                      スライドレール 3532

                      スライドレール 3532

                        スライドレール C3303

                        スライドレール C3303

                          Accuride スライドレール C3273

                          Accuride スライドレール C3273

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 4,547円 4,997円 1,050円 490円 1,250円 8,670円 11,645円 715円 2,297円 4,697円 5,950円 4,482円 2,097円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            用途 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用
                            スライド方式 3段引 3段引 3段引 2段引 2段引 3段引 3段引 3段引 3段引 3段引 3段引 3段引 3段引
                            レール材質 冷間圧延鋼板 冷間圧延鋼板 アルミニウム合金押出材 冷間圧延鋼板
                            高さ(mm) 45.7 12.7 27 20 20 19.1 12.7 20 12.7 12.5 19.1 12.7 12.7
                            幅(mm) 12.7 51.5 19 8 8 53.1 51.5 16 37.4 45.5 35.3 51.5 37.4

                            スライドレール C3832のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            設備の引き出しに使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/07/15
                            新規設備の引き出し製作した際に使用しました。検索をしてサイズがちょうど合っていたので、この商品を選定しました。取り付けも特に問題なく行えました。引き出しを開けたときもスムーズに動くので特に気になる点はありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            C3832-12
                            C3832-14
                            C3832-16
                            C3832-18
                            C3832-20
                            C3832-22
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ストローク(範囲)
                            (mm)
                            レール長さ(範囲)
                            (mm)
                            定格荷重[2本使用時](範囲)
                            (N)
                            ストローク
                            (mm)
                            レール長さ
                            (mm)
                            定格荷重(2本使用時)
                            (N)
                            入数

                            4,618円

                            ( 5,080円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            151~350151~350401~600305300412-

                            4,808円

                            ( 5,289円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            351~550151~350401~600355350441-

                            5,065円

                            ( 5,572円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            351~550351~550401~600406400441-

                            5,233円

                            ( 5,756円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            351~550351~550401~600457450441-

                            5,331円

                            ( 5,864円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            351~550351~550401~600508500412-

                            5,628円

                            ( 6,191円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            551~750351~550201~400559550382-

                            引き出しレール(スライドレール)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました