(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TSS3-500
ステンレス鋼製スライドレール TSS3 ステンレスコウセイスライドレール TSS3

ステンレス鋼製スライドレール TSS3 TSS3-500

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
30,911円
税込単価
34,002円

インナーレールを完全に引き出せる3段引のステンレス鋼製スライドレール。【特長】...

詳細情報を確認する

型番

TSS3-500 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

TSS3-500 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ステンレス鋼製スライドレール TSS3 外形図

製品仕様

部品構成

No.部品名材料
(1)アウターメンバーステンレス鋼(SUS304)-
(2)インナーメンバー
(3)リテーナー
(4)エンドストッパーポリアミド(PA)ブラック
(5)アウターガイドポリアセタール(POM)
(6)インナーガイド
(7)取付プレートステンレス鋼(SUS304)-
(8)スチールボール炭素鋼球
(9)

規格表

ステンレス鋼製スライドレール TSS3 規格表

型番リスト

型番
ストローク(範囲)(mm)
レール長さ(範囲)(mm)
定格荷重[2本使用時](範囲)(N)
ストローク(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(2本使用時)(N)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TSS3-500

351~550
351~550
801~1,000
536
500
833

1個

30,911( 34,002円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

インナーレールを完全に引き出せる3段引のステンレス鋼製スライドレール。
【特長】
・ステンレス鋼製で耐食性に優れる。
・インナーレールとアウターレールを3箇所のスチールボールで支持しているため、動きが滑らか。
【用途】
・長い移動距離を必要とする特殊な用途に最適。

カタログ

 

TSS3-500で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製スライドレール TSS3の型番TSS3-500のページです。
型番TSS3-500に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス鋼製スライドレール TSS3

ステンレス鋼製スライドレール TSS3

    オールステンレス鋼製スライドレール ESR2031

    オールステンレス鋼製スライドレール ESR2031

      ステンレス鋼製スライドレール ESR3

      ステンレス鋼製スライドレール ESR3

        ステンレス鋼製スライドレール ESR8

        ステンレス鋼製スライドレール ESR8

          ステンレス鋼製スライドレール 272SL

          ステンレス鋼製スライドレール 272SL

            オールステンレス鋼製スライドレール 重量用 ESR5

            オールステンレス鋼製スライドレール 重量用 ESR5

              スライドレール 2段引 重荷重ステンレスタイプ

              スライドレール 2段引 重荷重ステンレスタイプ

                スライドレール 3509 重量用

                スライドレール 3509 重量用

                  スライドレール CBL-R26

                  スライドレール CBL-R26

                    スライドレール CBL-RA41

                    スライドレール CBL-RA41

                      オールステンレス鋼製スライドレール SNS35S

                      オールステンレス鋼製スライドレール SNS35S

                        LAMP オールステンレス鋼製スライドレール ESR2 底引きタイプ

                        LAMP オールステンレス鋼製スライドレール ESR2 底引きタイプ

                          スライドレール 3段引 重荷重・スチール・引き抜きタイプ

                          スライドレール 3段引 重荷重・スチール・引き抜きタイプ

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 ミスミ スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 ミスミ
                            通常価格 20,802円 4,429円 13,526円 3,297円 6,799円 8,937円 5,167円 19,890円 7,497円 13,090円 1,897円 5,315円 2,429円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            用途 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用
                            スライド方式 3段引 3段引 3段引 2段引 2段引 2段引 2段引 3段引 2段引 3段引 2段引 2段引 3段引
                            レール材質 ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス(SUS304) SUS304 ステンレス鋼(SUS304) ステンレス(SUS304) スチール
                            高さ(mm) 74 16 19.2 9.6 9.6 12.2 71.4 23.8 13.2 17.5 9.55 9.5 51.5
                            幅(mm) 27 20 55 35.4 27 71.3 12.55 71.4 37.8 50 35.3 35.5 12.7

                            ステンレス鋼製スライドレール TSS3のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TSS3-1000
                            TSS3-300
                            TSS3-400
                            TSS3-600
                            TSS3-800
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ストローク(範囲)
                            (mm)
                            レール長さ(範囲)
                            (mm)
                            定格荷重[2本使用時](範囲)
                            (N)
                            ストローク
                            (mm)
                            レール長さ
                            (mm)
                            定格荷重(2本使用時)
                            (N)

                            61,238円

                            ( 67,362円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            1,201~951~1,200401~60010361000490

                            20,802円

                            ( 22,882円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            151~350151~350801~1,000336300931

                            24,868円

                            ( 27,355円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            351~550351~550801~1,000436400882

                            42,528円

                            ( 46,781円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            551~750551~750601~800636600784

                            52,655円

                            ( 57,921円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            751~950751~950601~800836800637

                            引き出しレール(スライドレール)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました