(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SA-71B
スペーサー SA-71型 スペーサー SA-71ガタ

スペーサー SA-71型 SA-71B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
28円
税込単価
31円

SA-71型ステンレスアジャスター専用のスペーサー。【特長】・色がブラック、材...

詳細情報を確認する

型番

SA-71B 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

SA-71B の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

品番材料スペーサー厚
SA-71Aポリアミド
(PA)
ブラック1.5
SA-71B2
パネル厚SA-71A(t1.5)SA-71B(t2)
t12-4ヶ
t132ヶ2ヶ
t151ヶ
t16-2ヶ
t17-

パネル厚別スペーサー使用枚数

型番リスト

型番
厚さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SA-71B

2

10個

28( 31円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

SA-71型ステンレスアジャスター専用のスペーサー。
【特長】
・色がブラック、材質がポリアミド(PA)で構成されている。
・スペーサーの厚みが1.5mm、2mmの2種類のタイプより使用用途により選択できる。
【用途】
・SA-71型ステンレスアジャスター専用のパーツ部品として最適。
・スペーサーが使用できなくなった時の交換用として利用可能。

カタログ

 

SA-71Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スペーサー SA-71型の型番SA-71Bのページです。
型番SA-71Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スペーサー SA-71型

スペーサー SA-71型

    フットジャッキFPJ型

    フットジャッキFPJ型

      フットジャッキFAK型

      フットジャッキFAK型

        フットジャッキFPJK型

        フットジャッキFPJK型

          フットジャッキFAJK型

          フットジャッキFAJK型

            フットジャッキFJV型

            フットジャッキFJV型

              アジャスタ 重量用(ベアリング装着) D-H

              アジャスタ 重量用(ベアリング装着) D-H

                アジャストボルト(家具用) S-SC

                アジャストボルト(家具用) S-SC

                  アジャスタパッド 完全固定タイプ

                  アジャスタパッド 完全固定タイプ

                    アジャスタパッド 固定タイプ

                    アジャスタパッド 固定タイプ

                      ステンレスアジャスター SA-71

                      ステンレスアジャスター SA-71

                        アジャスタパッド 重荷重タイプ

                        アジャスタパッド 重荷重タイプ

                          アジャスタ 壁面用 D-DI

                          アジャスタ 壁面用 D-DI

                            メーカー スガツネ工業 ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ダイワアドテック(旧大和螺子) サンファスナー部品 ミスミ ミスミ スガツネ工業 ミスミ ダイワアドテック(旧大和螺子)
                            通常価格 28円 1,297円 1,997円 1,487円 2,697円 391円 5,991円 255円 670円 347円 6,003円 - 487円
                            通常出荷日 3日目   2日目~   3日目   3日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目  
                            種類 その他レベル調整部品 - - - - - - - - - - - -
                            本体材質 ポリアミド - - - - - - - - - - - -
                            ねじ材質 ステンレス - - - - - - - - - - - -
                            ブラック - - - - - - - - - - - -

                            スペーサー SA-71型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SA-71A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            厚さ
                            (mm)

                            28円

                            ( 31円 )
                            10個 あり

                            3日目

                            1.5

                            アジャスタ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました