狭いところや奥まったところを照らすLEDランプ。 【特長】 ・自在に曲がるホー...
ポイントフラッシュの外観
ポイントフラッシュの寸法図
Model | 寸法 L (㎜) | 全長 (㎜) | 自重※ (g) |
---|---|---|---|
PF-S | 120 | 217 | 28 |
PF-M | 190 | 287 | 32 |
狭い隙間を照らすときに
マグネット付きで両手の作業が可能
配電盤・分電盤内の配線確認に
手の届きにくい場所も自在に曲げて照らせる
Loading...
狭いところや奥まったところを照らすLEDランプ。
【特長】
・自在に曲がるホース先端に明るいLEDライトを使用し、ワンタッチスイッチで簡単に操作することができる。
・先端ホースが自在に曲がり形状を保持、穴の奥まで照らす。
・片手で握りやすいグリップ。
・本体側面にマグネットが付き、作業性が良い。
【用途】
・アウトドアや、暗い場所のポイントライトに。
・エンジンルームなどの手の届きにくい場所の点検、穴加工時の切粉、バリのチェックに。
・パイプのひび割れチェックに。