(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
アジャスターベース SC-124型
  • 数量スライド割引

アジャスターベース SC-124型 (レビュー)

通常価格(税別)
20円 ~ 40円
税込価格
22円 ~ 44円
通常出荷日
3日目
SC-124型の鋼製アジャスターベース。
【用途】
・アジャスターと一緒に使用

アジャスターベース SC-124型のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    木に打ち込んで使用しました
    評価 5.0満足度:5.02019/02/13
    木に打ち込んで使用しました。ミスミの中で他の商品を購入するものがあり、用途に対してサイズが合ったので選びました。特に不満なく使えました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アジャスターベース SC-124型

アジャスターベース SC-124型

    AE型 アジャスター

    AE型 アジャスター

      フットジャッキFJV型

      フットジャッキFJV型

        重量用ステンレス鋼製アジャスター SDY-MS型

        重量用ステンレス鋼製アジャスター SDY-MS型

          締結機能付アジャスター IT6568型用専用スパナ

          締結機能付アジャスター IT6568型用専用スパナ

            レベルアジャスター(KA)

            レベルアジャスター(KA)

              AD-12 ブラケット付アジャスター

              AD-12 ブラケット付アジャスター

                ステンレス鋼製アジャスターベース AP36型

                ステンレス鋼製アジャスターベース AP36型

                  六角アジャスター

                  六角アジャスター

                    アジャストボルト(家具用) S-SC

                    アジャストボルト(家具用) S-SC

                      アジャスターベース AP5-M8

                      アジャスターベース AP5-M8

                        ソファー用脚 T136型

                        ソファー用脚 T136型

                          標準タイプアジャスター JCS型

                          標準タイプアジャスター JCS型

                            メーカー スガツネ工業 岐阜産研工業(ウカイ) ナベヤ スガツネ工業 スガツネ工業 イマオコーポレーション 岐阜産研工業(ウカイ) スガツネ工業 和気産業 サンファスナー部品 スガツネ工業 スガツネ工業 Jmec
                            通常価格 20円 1,997円 391円 99,977円 304円 327円 1,097円 338円 321円 255円 77円 2,123円 522円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~   1日目   3日目   3日目   5日目  
                            種類 レベリングマウント・ベースプレート - - - 工具 - - レベリングマウント・ベースプレート - - レベリングマウント・ベースプレート - -
                            材質 スチール - - - - - - ステンレス - - スチール - -
                            本体材質 - - - 鋼/亜鉛合金 - - ステンレス鋼 - - - -
                            本体表面処理 有色クロメート - - - クロメートメッキ - - 素地 - - 有色クロメート処理(三価) - -

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。