(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アジャスターベース AD-562 M8用

アジャスターベース AD-562 M8用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
231円
税込単価
254円

AD-562 M8用の鋼製アジャスターベース。【特長】・有色クロメート処理を施...

詳細情報を確認する

型番

AD-562 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

アジャスターベース AD-562 M8用の詳細

アジャスターベース AD-562 M8用 取付図

アジャスターベース AD-562 M8用 取付図

アジャスターベース AD-562 M8用の仕様

  • 材料:鋼
  • 仕上:有色クロメート処理
  • 質量:67g

アジャスターベース AD-562 M8用の寸法

(単位:mm)

アジャスターベース AD-562 M8用 寸法図

アジャスターベース AD-562 M8用 寸法図

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AD-562

8個

231( 254円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

AD-562 M8用の鋼製アジャスターベース。
【特長】
・有色クロメート処理を施したアジャスターベース。
【用途】
・アジャスターと一緒に使用。

カタログ

 

AD-562で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アジャスターベース AD-562 M8用の型番AD-562のページです。
型番AD-562に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アジャスターベース AD-562 M8用

アジャスターベース AD-562 M8用

    防振ウェッジマウント PKD(ボルトスルータイプ)

    防振ウェッジマウント PKD(ボルトスルータイプ)

      防振ウェッジマウント(Bタイプ)

      防振ウェッジマウント(Bタイプ)

        防振ウェッジマウント(Fタイプ)

        防振ウェッジマウント(Fタイプ)

          防振ウェッジマウント PKA(ボルトオンタイプ)

          防振ウェッジマウント PKA(ボルトオンタイプ)

            OSS レベリングブロックOSTET型

            OSS レベリングブロックOSTET型

              防振ウェッジマウント(Aタイプ)

              防振ウェッジマウント(Aタイプ)

                防振ウェッジマウント(Eタイプ)

                防振ウェッジマウント(Eタイプ)

                  防振ウェッジマウント(Dタイプ)

                  防振ウェッジマウント(Dタイプ)

                    防振ウェッジマウント(Cタイプ)

                    防振ウェッジマウント(Cタイプ)

                      レベリングブロックBW型

                      レベリングブロックBW型

                        アジャスターベース AD-553 M8用

                        アジャスターベース AD-553 M8用

                          ウェッジブロック

                          ウェッジブロック

                            メーカー スガツネ工業 ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ 大西測定 ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ スガツネ工業 ナベヤ
                            通常価格 231円 35,530円 22,695円 22,695円 35,530円 51,150円 30,175円 20,400円 23,970円 23,970円 118,999円 230円 99,450円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目~   3日目   4日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目~   3日目   3日目  
                            種類 レベリングマウント・ベースプレート - - - - - - - - - - レベリングマウント・ベースプレート -
                            材質 スチール - - - - - - - - - - スチール -
                            本体材質 - - - - - - - - - - -
                            本体表面処理 有色クロメート - - - - - - - - - - 有色クロメート処理(三価) -
                            ねじ表面処理 なし - - - - - - - - - - なし -

                            アジャスターベース AD-562 M8用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アジャスタ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました