(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アジャスターベース AD-555型

アジャスターベース AD-555型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
82円 ~ 144円
税込価格
90円 ~ 158円

AD-555型用の亜鉛合金製のアジャスターベース。【用途】・アジャスターと一緒...

詳細情報を確認する

型番

未確定5件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

アジャスターベース AD-555型の仕様

品番材料仕上d1DHtPd2d3AB質量g
AD-555-25-M8亜鉛合金(ZDC)有色クロメート処理M82582.7193.25.311.212.510
AD-555-28-M10M10289206.4131415
AD-555-25W5/16258195.311.212.510
AD-555-28W3/8289206.4131415
AD-555-39W1/2391133015.816.830
  • ※ 表組みのアルファベットは下の寸法図と対応しています。

アジャスターベース AD-555型の寸法

(単位:mm)

アジャスターベース AD-555型 寸法図

アジャスターベース AD-555型 寸法図

型番リスト

型番
適用ねじサイズ(mm)
インチねじ(inch)
高さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
5/16
8

8個

82( 90円 )

3日目

M8
-
8

8個

82( 90円 )

4日目

-
3/8
9

8個

104( 114円 )

3日目

M10
-
9

8個

104( 114円 )

3日目

-
1/2
11

8個

144( 158円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

AD-555型用の亜鉛合金製のアジャスターベース。
【用途】
・アジャスターと一緒に使用。
※推奨ねじ:皿木ねじ呼び3.1(AD-555-25のみ、皿木ねじ呼び2.7)。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アジャスターベース AD-555型

アジャスターベース AD-555型

    アジャスターベース AD-559

    アジャスターベース AD-559

      アジャストナット M8~M20

      アジャストナット M8~M20

        サンアジャストナット

        サンアジャストナット

          レベルアジャスター受け座 KC-270

          レベルアジャスター受け座 KC-270

            レベリング・パッド 固定用穴付

            レベリング・パッド 固定用穴付

              アジャスターベース AP5-M8

              アジャスターベース AP5-M8

                ステンレス鋼製アジャスターベース AP36型

                ステンレス鋼製アジャスターベース AP36型

                  レベリングアジャスタ(めねじ) アンカー固定タイプ FHAFS-X

                  レベリングアジャスタ(めねじ) アンカー固定タイプ FHAFS-X

                    六角アジャスター

                    六角アジャスター

                      ダイカストアジャスター

                      ダイカストアジャスター

                        防振ウェッジマウント PKDK(球面シート付ボルトスルータイプ)

                        防振ウェッジマウント PKDK(球面シート付ボルトスルータイプ)

                          レベリングアジャスタ(めねじ) FHFS-X

                          レベリングアジャスタ(めねじ) FHFS-X

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 SUNCO サンファスナー部品 タキゲン製造 ロームヘルドハルダー スガツネ工業 スガツネ工業 鍋屋バイテック 和気産業 和気産業 ナベヤ 鍋屋バイテック
                            通常価格 82円 188円 192円 147円 146円 5,652円 54円 338円 10,399円 321円 373円 48,025円 11,099円
                            通常出荷日 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目~   2日目~   1日目~   3日目   4日目~  
                            種類 レベリングマウント・ベースプレート レベリングマウント・ベースプレート 固定用ボルト・ナット 固定用ボルト・ナット レベリングマウント・ベースプレート - レベリングマウント・ベースプレート レベリングマウント・ベースプレート - - - - -
                            材質 亜鉛 亜鉛 - - 亜鉛 - スチール ステンレス - - - - -
                            本体材質 亜鉛合金 - - - - - ステンレス鋼 - - - - -
                            本体表面処理 有色クロメート 光沢クロメート - - - - 有色クロメート処理(三価) 素地 - - - - -

                            アジャスターベース AD-555型のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            机の脚の高さ調整ねじ
                            評価 5.0満足度:5.02018/10/30
                            会議机の脚の高さ調整ネジのプラスチック部分が壊れてしまったので、この製品を使ってDIY修理しました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            重機の脚に使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/03/27
                            高さの調整がしやすいので購入しました。品質に問題はなく、取り付けも容易に行えました。耐久性に関しても特に気になる点はありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            アジャスタ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました