(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アジャスターベース AD-553 M8用

アジャスターベース AD-553 M8用
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
230円
税込単価
253円

AD-553 M8用金属製アジャスターベース。【用途】・アジャスターと一緒に使...

詳細情報を確認する

型番

AD-553 解除

  • CADデータ未対応

この商品は8個からご注文いただけます。

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

種類レベリングマウント・ベースプレート材質スチール
本体材質本体表面処理有色クロメート処理(三価)
ねじ表面処理なしねじ呼び(mm)8
幅(mm)35高さ(mm)50

商品情報

アジャスターベース AD-553 M8用の詳細

アジャスターベース AD-553 M8用 取付例

アジャスターベース AD-553 M8用 取付例

アジャスターベース AD-553 M8用の仕様

  • 材料:鋼
  • 仕上:有色クロメート処理(三価)
  • 重量:63g

アジャスターベース AD-553 M8用の寸法

(単位:mm)

アジャスターベース AD-553 M8用 寸法図

アジャスターベース AD-553 M8用 寸法図

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AD-553

8個

230( 253円 )

3日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

AD-553 M8用金属製アジャスターベース。
【用途】
・アジャスターと一緒に使用。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アジャスターベース AD-553 M8用の型番AD-553のページです。
型番AD-553に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アジャスターベース AD-553 M8用

アジャスターベース AD-553 M8用

    アジャスターベース AD-554型 M8用

    アジャスターベース AD-554型 M8用

      アジャスターベース M8用 AD-558

      アジャスターベース M8用 AD-558

        アジャスターベース AD-562 M8用

        アジャスターベース AD-562 M8用

          ウェッジブロック

          ウェッジブロック

            アジャスターベース M8用 AD-561

            アジャスターベース M8用 AD-561

              防振ウェッジマウント PKD(ボルトスルータイプ)

              防振ウェッジマウント PKD(ボルトスルータイプ)

                防振ウェッジマウント PKDK(球面シート付ボルトスルータイプ)

                防振ウェッジマウント PKDK(球面シート付ボルトスルータイプ)

                  水平エレメント BHAG

                  水平エレメント BHAG

                    防振ウェッジマウント(Fタイプ)

                    防振ウェッジマウント(Fタイプ)

                      レベリングブロックBW型

                      レベリングブロックBW型

                        防振ウェッジマウント PKA(ボルトオンタイプ)

                        防振ウェッジマウント PKA(ボルトオンタイプ)

                          防振ウェッジマウント(Cタイプ)

                          防振ウェッジマウント(Cタイプ)

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 ナベヤ スガツネ工業 ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ
                            通常価格 230円 330円 148円 231円 99,450円 188円 35,530円 48,025円 64,600円 22,695円 118,999円 35,530円 23,970円
                            通常出荷日 3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   3日目~   3日目~   3日目   3日目  
                            種類 レベリングマウント・ベースプレート レベリングマウント・ベースプレート 取付・固定用金具 レベリングマウント・ベースプレート - 取付・固定用金具 - - - - - - -
                            材質 スチール スチール - スチール - - - - - - - - -
                            本体材質 - - - - - - - -
                            本体表面処理 有色クロメート処理(三価) 有色クロメート 有色クロメート 有色クロメート - 有色クロメート - - - - - - -
                            ねじ表面処理 なし なし - なし - - - - - - - - -

                            アジャスターベース AD-553 M8用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            アジャスタ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

                            閉じる

                            比較リスト