(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:IT6494-916
キャスター付アジャスター IT6494型 キャスターツキアジャスター IT6494ガタ

キャスター付アジャスター IT6494型 IT6494-916

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 1.0平均満足度1.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,731円
税込単価
3,004円

【特長】・キャスター付きのアジャスターです・家具、デスクなどの側板の下部に取り...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キャスタ
  • キャスタタイプ:
    アジャスター付
  • 車輪材質:
    その他
  • 荷重範囲(daN):
    80.01~140.00
  • 取付け高さ H(mm):
    8
  • 車輪径 D(φ):
    20
  • ストッパ:
    なし
  • 車輪特性:
    耐磨耗性
  • 取付穴種類:
    丸穴
  • 許容荷重(daN):
    キャスター時:1176×10^5/1ヶ、アジャスター時:1960×10^5/1ヶ
  • 車輪幅 B(mm):
    12.5
  • 用途:
    スチール棚、木工家具
  • 耐荷重(N):
    キャスター時:1176/1ヶ、アジャスター時:1960/1ヶ

型番

IT6494-916 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

IT6494-916 の仕様・寸法情報

商品情報

キャスター付アジャスター IT6494型の仕様

キャスター付アジャスター IT6494型:関連画像

キャスター付アジャスター IT6494-917 アジャスター時の外観

キャスター付アジャスター IT6494型:関連画像

キャスター付アジャスター IT6494-917 キャスター時の外観

キャスター付アジャスター IT6494型:関連画像

キャスター付アジャスター IT6494-917 裏側の外観

 

(単位:mm)

 

キャスター付アジャスター IT6494型:関連画像

キャスター付アジャスター IT6494-916の取付例

キャスター付アジャスター IT6494型:関連画像

キャスター付アジャスター IT6494-917の取付例

キャスター付アジャスター IT6494型:関連画像

キャスター付アジャスターの取付加工図

キャスター付アジャスター IT6494型:関連画像

キャスター付アジャスターIT6494型の寸法図

品番 材料 耐荷重N 耐荷重kgf 質量
キャスター時 アジャスター時 キャスター時 アジャスター時
IT6494-916 ガラス繊維入り強化ポリアミド ブラック 1176N/1ヶ 1960N/1ヶ 120kgf/1ヶ 200kgf/1ヶ 112g
IT6494-917 ガラス繊維入り強化ポリアミド ブラック 1176N/1ヶ 1960N/1ヶ 120kgf/1ヶ 200kgf/1ヶ 112g

型番リスト

型番
品番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

IT6494-916

IT6494-916

8個

2,731( 3,004円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・キャスター付きのアジャスターです
・家具、デスクなどの側板の下部に取り付けます
・アジャスターとキャスターの位置違いの2タイプあります

カタログ

 

IT6494-916で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャスター付アジャスター IT6494型の型番IT6494-916のページです。
型番IT6494-916に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キャスター付アジャスター IT6494型

キャスター付アジャスター IT6494型

    双輪キャスター(プレートタイプ)

    双輪キャスター(プレートタイプ)

      ステンレス低床重荷重用双輪キャスター SUHJT 金具セット(車輪なし)

      ステンレス低床重荷重用双輪キャスター SUHJT 金具セット(車輪なし)

        低床重荷重用双輪キャスター HJTB 金具セット(車輪なし)

        低床重荷重用双輪キャスター HJTB 金具セット(車輪なし)

          アジャスター付キャスターユニット SCY (Blickle/ブリックレ) 金具セット(車輪なし)

          アジャスター付キャスターユニット SCY (Blickle/ブリックレ) 金具セット(車輪なし)

            低床超重荷重用キャスター1000 DHK 金具セット(車輪なし)

            低床超重荷重用キャスター1000 DHK 金具セット(車輪なし)

              PU双輪キャスター

              PU双輪キャスター

                低床重荷重用双輪キャスター HKT 金具セット(車輪なし)

                低床重荷重用双輪キャスター HKT 金具セット(車輪なし)

                  ステンレス低床重荷重用双輪キャスター SUHKT 金具セット(車輪なし)

                  ステンレス低床重荷重用双輪キャスター SUHKT 金具セット(車輪なし)

                    双輪キャスター(脱着式、カバー付)

                    双輪キャスター(脱着式、カバー付)

                      双輪キャスター(ボルトタイプ)

                      双輪キャスター(ボルトタイプ)

                        低床超重荷重用キャスター1000 DHJB 金具セット(車輪なし)

                        低床超重荷重用キャスター1000 DHJB 金具セット(車輪なし)

                          木製双輪 type ボルトタイプ

                          木製双輪 type ボルトタイプ

                            メーカー スガツネ工業 シシクアドクライス シシクアドクライス シシクアドクライス シシクアドクライス シシクアドクライス シシクアドクライス シシクアドクライス 東信製作所
                            通常価格 2,731円 242円 5,275円 4,004円 8,833円 3,879円 397円 906円 2,026円 236円 238円 12,012円 2,065円
                            通常出荷日 3日目   1日目~   5日目   5日目   5日目   5日目   3日目   5日目   5日目   3日目~   1日目   5日目   8日目  
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            キャスタタイプ アジャスター付 双輪 プレート式自在 プレート式自在 プレート式自在 / アジャスター付 プレート式固定 双輪 プレート式固定 プレート式固定 差し込み式 / 双輪 ねじ込み式 / 双輪 プレート式自在 ねじ込み式 / 双輪
                            車輪材質 その他 ナイロン - - - - ナイロン - - ナイロン ナイロン - 天然木(ブナ)/ウレタンゴム
                            荷重範囲(daN) 80.01~140.00 - - - - - - - - - - - ~35.00
                            取付け高さ H(mm) 8 - - - - - - - - - - - 62

                            キャスター付アジャスター IT6494型のレビュー

                            評価 1.0 平均満足度:1.0 1件のレビュー
                            実験機移動用
                            評価 1.0満足度:1.02018/05/01
                            カタログの寸法と実物の寸法が大分異なる。
                            設計穴加工品への取り付けは不向きと思う。
                            現物合わせで加工する用途に向いている。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            IT6494-917
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            品番

                            2,731円

                            ( 3,004円 )
                            8個 あり

                            3日目

                            IT6494-917

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました