(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サインスタンドAG-UA型、AG-UB型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AG-UA253(HL)
サインスタンドAG-UA型、AG-UB型 サインスタンドAG-UAガタ、AG-UBガタ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
70,857円
税込単価
77,943円

アクリルを差し込むだけで設置できるシンプルなサインスタンドです。【特長】・会場...

詳細情報を確認する

型番

AG-UA253(HL) 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

製品仕様

型番仕樣材料仕上ベース寸法上枠寸法画面寸法白アクリル板寸法質量g
AG-UA253(HL)B4・縦ステンレス鋼
(SUS304)
へアライン
仕上
φ300×H1181W287×H381W249×H359×t5B47200
AG-UA352(HL)B4・横φ300×H1074W394×H274W356×H252×t57000
AG-UB294(HL)A3・縦φ350×H1237W327×H437W289×H415×t5A39000
AG-UB413(HL)A3・横φ350×H1114W450×H314W412×H292×t58800
 
商品情報を表示

AG-UA253(HL) の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
形状
ベースサイズ(mm)
上枠サイズ(mm)
画面サイズ(mm)
白アクリル板サイズ
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AG-UA253(HL)

縦型
Φ300×1181
287×381
249×359×5
B4
7.2

1個

70,857( 77,943円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アクリルを差し込むだけで設置できるシンプルなサインスタンドです。
【特長】
・会場などの案内看板です。
※アクリル白版(無地)、スタンド本体のみの販売となります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サインスタンドAG-UA型、AG-UB型の型番AG-UA253(HL)のページです。
型番AG-UA253(HL)に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サインスタンドAG-UA型、AG-UB型

サインスタンドAG-UA型、AG-UB型

    サインスタンドAG-IA型

    サインスタンドAG-IA型

      アルミ枠メニュースタンド

      アルミ枠メニュースタンド

        アルミ掲示板(後付フレーム型) SK-420-T

        アルミ掲示板(後付フレーム型) SK-420-T

          ライティング掲示板

          ライティング掲示板

            大型掲示板(ホワイトボード) SMS-W

            大型掲示板(ホワイトボード) SMS-W

              ステンレス掲示板(SK-402)

              ステンレス掲示板(SK-402)

                掲示板(ホワイトボード)吊下型(SMS-1014-1017)

                掲示板(ホワイトボード)吊下型(SMS-1014-1017)

                  掲示板(パンチングメタル型) SMS-1080・SMS-1082

                  掲示板(パンチングメタル型) SMS-1080・SMS-1082

                    アルミ掲示板(後付フレーム型) SK-420-Y

                    アルミ掲示板(後付フレーム型) SK-420-Y

                      ステンレス掲示板(SK-401-S)

                      ステンレス掲示板(SK-401-S)

                        ステンレス掲示板(SK-400特)

                        ステンレス掲示板(SK-400特)

                          アルミ掲示板(吊下型)(SMS-25-27)

                          アルミ掲示板(吊下型)(SMS-25-27)

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 杉田エース 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
                            通常価格 70,857円 59,956円 11,415円 19,444円 8,067円 183,316円 44,626円 11,920円 70,365円 19,444円 11,482円 25,925円 16,666円
                            通常出荷日 3日目   3日目   2日目   14日目   5日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目  
                            商品タイプ スタンド式 スタンド式 - 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ)
                            材質(本体) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) - アルミ スチール アルミ ステンレス(SUS304) アルミ アルミ押出型材 アルミ ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) アルミ
                            用途 案内・喚起文など 案内・喚起文など - - - - - - - - - - -
                            使用形態 置く 置く - - - - - - - - - - -
                            仕上 ヘアライン仕上 ヘアライン仕上 - - - - - - - - - - -

                            サインスタンドAG-UA型、AG-UB型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AG-UA352(HL)
                            AG-UB294(HL)
                            AG-UB413(HL)
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            形状 ベースサイズ
                            (mm)
                            上枠サイズ
                            (mm)
                            画面サイズ
                            (mm)
                            白アクリル板サイズ 質量
                            (kg)

                            75,399円

                            ( 82,939円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            横型Φ300×1074394×274356×252×5B47.0

                            81,906円

                            ( 90,097円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            縦型Φ350×1237327×437289×415×5A39.0

                            97,825円

                            ( 107,608円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            横型Φ350×1114450×314412×292×5A38.8

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました