(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サインスタンドAG-IA型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サインスタンドAG-IA型

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
59,956円 ~ 63,589円
税込価格
65,952円 ~ 69,948円

アクリルをネジで締め付け固定するシンプルなサインスタンドです。【特長】・会場な...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

  • CADデータ未対応

Loading...

製品仕様

型番材料仕上ベース寸法上枠寸法画面寸法質量g
AG-IA303(HL)ステンレス鋼
(SUS304)
ヘアライン仕上O300×H1100O300×H1100W300×W268×t86100
AG-IA404(HL)O300×H1200O400×H1200W400×W368×t87300
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
ベースサイズ(mm)
上枠サイズ(mm)
画面サイズ(mm)
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
Φ300×1100
300×1100
300×268×8
6.1

1個

59,956( 65,952円 )

3日目

Φ300×1200
400×1200
400×368×8
7.3

1個

63,589( 69,948円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アクリルをネジで締め付け固定するシンプルなサインスタンドです。
【特長】
・会場などの案内看板です。
※アクリル白版(無地)、スタンド本体のみの販売となります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サインスタンドAG-IA型

サインスタンドAG-IA型

    サインスタンドAG-UA型、AG-UB型

    サインスタンドAG-UA型、AG-UB型

      アルミ枠メニュースタンド

      アルミ枠メニュースタンド

        大型掲示板(ホワイトボード) SMS-W

        大型掲示板(ホワイトボード) SMS-W

          ステンレス掲示板(SK-402)

          ステンレス掲示板(SK-402)

            アルミ掲示板(後付フレーム型) SK-420-T

            アルミ掲示板(後付フレーム型) SK-420-T

              ライティング掲示板

              ライティング掲示板

                ステンレス掲示板(SK-401-S)

                ステンレス掲示板(SK-401-S)

                  掲示板(ホワイトボード)吊下型(SMS-1014-1017)

                  掲示板(ホワイトボード)吊下型(SMS-1014-1017)

                    アルミ掲示板(後付フレーム型) SK-420-Y

                    アルミ掲示板(後付フレーム型) SK-420-Y

                      掲示板(パンチングメタル型) SMS-1080・SMS-1082

                      掲示板(パンチングメタル型) SMS-1080・SMS-1082

                        ステンレス掲示板(SK-400特)

                        ステンレス掲示板(SK-400特)

                          アルミ掲示板(吊下型)(SMS-25-27)

                          アルミ掲示板(吊下型)(SMS-25-27)

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 杉田エース 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
                            通常価格 59,956円 70,857円 11,415円 183,316円 44,626円 19,444円 8,067円 11,482円 11,920円 19,444円 70,365円 25,925円 16,666円
                            通常出荷日 3日目   3日目   2日目   14日目   14日目   14日目   5日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目  
                            商品タイプ スタンド式 スタンド式 - 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ)
                            材質(本体) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) - アルミ ステンレス(SUS304) アルミ スチール ステンレス(SUS304) アルミ アルミ アルミ押出型材 ステンレス(SUS304) アルミ
                            用途 案内・喚起文など 案内・喚起文など - - - - - - - - - - -
                            使用形態 置く 置く - - - - - - - - - - -
                            形状 横型 - - - - - - - - - - - -

                            サインスタンドAG-IA型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました