(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ガラス錠 ストライクボックス付 CLK40型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CLK40-S-B
ガラス錠 ストライクボックス付 CLK40型 トクシュチョウツガイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
42,656円
税込単価
46,922円

ガラス加工なしで取り付けできる、ガラス開き戸用のガラス錠。【特長】・ガラスに挟...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他

型番

CLK40-S-B 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

ガラス錠 ストライクボックス付 CLK40型の仕様

 

(単位:mm)

 

ガラス錠 ストライクボックス付 CLK40型:関連画像

CLK40-C-Bの外観

ガラス錠 ストライクボックス付 CLK40型:関連画像

ガラス錠 ストライクボックス付 CLK40型の寸法図

品番 同番/別番 材料 仕上 適応ガラス厚 質量
CLK40-C-B 別番 黄銅(真鍮) クロムめっき 8、10 930g
CLK40-S-B 別番 黄銅(真鍮) サテン仕上 8、10 930g

使用上のご注意

  • ご使用のガラスの端面を保護するために、別売品のガラスエッジプロテクターGP型をご使用ください。
  • ガラス厚が8mmのときは、付属のパッキンを取り付けてご使用ください。
  • 製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。
  • 輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。
 
商品情報を表示

CLK40-S-B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CLK40-S-B

サテン仕上

1個

42,656( 46,922円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ガラス加工なしで取り付けできる、ガラス開き戸用のガラス錠。
【特長】
・ガラスに挟み、本製品木口面のねじを締めるだけで取り付けできる。
・ガラス錠CLK20型とストライクボックスのセット。
【用途】
・ガラスにストライクボックスを取り付ける場合に使用。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガラス錠 ストライクボックス付 CLK40型の型番CLK40-S-Bのページです。
型番CLK40-S-Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ガラス錠 ストライクボックス付 CLK40型

ガラス錠 ストライクボックス付 CLK40型

    ガラス錠 ストライクボックス付 CLKM47型

    ガラス錠 ストライクボックス付 CLKM47型

      ガラスドア用錠 1358-31型

      ガラスドア用錠 1358-31型

        ガラス錠 CLKM27型

        ガラス錠 CLKM27型

          ブル二世シリーズ

          ブル二世シリーズ

            天板ガラス用受け TTS

            天板ガラス用受け TTS

              ステン バリ隠し

              ステン バリ隠し

                硝子用吊戸HAシリーズ

                硝子用吊戸HAシリーズ

                  ガラス錠 CLK20型

                  ガラス錠 CLK20型

                    ステン 笠木チャンネル

                    ステン 笠木チャンネル

                      メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スリーナイン島野 SOWA スリーナイン島野 スリーナイン島野 スガツネ工業 スリーナイン島野
                      通常価格 33,267円 38,671円 33,722円 25,065円 19,765円 19,565円 3,988円 8,278円 23,998円 233円
                      通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   11日目   7日目   7日目   3日目   3日目~  
                      商品タイプ その他 その他 その他 その他 その他 - その他 その他 その他 その他

                      ガラス錠 ストライクボックス付 CLK40型のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      CLK40-C-B
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      仕様

                      33,267円

                      ( 36,594円 )
                      1個 あり

                      3日目

                      クロムめっき

                      ショーケース・ディスプレイラックカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました