(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ガラスドア用錠 M1030型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ガラスドア用錠 M1030型

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
32,220円
税込価格
35,442円

【特長】・別売のストライクプレートと組み合わせて使用します。・サテンステンレス...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
別番/サテン仕上

1個

32,220( 35,442円 )

3日目

別番/サテン仕上

1個

32,220( 35,442円 )

3日目

同番/サテン仕上

1個

32,220( 35,442円 )

3日目

同番/サテン仕上

1個

32,220( 35,442円 )

3日目

別番/鏡面仕上

1個

32,220( 35,442円 )

3日目

同番/鏡面仕上

1個

32,220( 35,442円 )

3日目

別番/鏡面仕上

1個

32,220( 35,442円 )

3日目

同番/鏡面仕上

1個

32,220( 35,442円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・別売のストライクプレートと組み合わせて使用します。
・サテンステンレス調仕上の同番と、クロムめっき仕上(同番、別番)が新しく加わりました。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ガラスドア用錠 M1030型

ガラスドア用錠 M1030型

    ガラスドア用錠 1358-31型

    ガラスドア用錠 1358-31型

      ガラス錠 CLKM27型

      ガラス錠 CLKM27型

        ブル二世シリーズ

        ブル二世シリーズ

          ガラス錠 ストライクボックス付 CLK40型

          ガラス錠 ストライクボックス付 CLK40型

            ガラス錠 CLK20型

            ガラス錠 CLK20型

              ブルシリーズ

              ブルシリーズ

                ガラスケースロック TTSシリーズ

                ガラスケースロック TTSシリーズ

                  ガラス錠 ストライクボックス付 CLKM47型

                  ガラス錠 ストライクボックス付 CLKM47型

                    ステン 破損止

                    ステン 破損止

                      天板ガラス用受け TTS

                      天板ガラス用受け TTS

                        メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スリーナイン島野 スガツネ工業 スガツネ工業 スリーナイン島野 SOWA スガツネ工業 スリーナイン島野 SOWA
                        通常価格 32,220円 33,722円 25,065円 19,765円 33,267円 23,998円 16,900円 16,331円 38,671円 2,991円 19,565円
                        通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   11日目   3日目   7日目   11日目  
                        商品タイプ その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 - その他 その他 -

                        ガラスドア用錠 M1030型のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        ショーケース・ディスプレイラックカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました