(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ガラスカマ錠CLS10型 表示器付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CLS10-C
ガラスカマ錠CLS10型 表示器付 ガラスカマジョウCLS10ガタ ヒョウジキツキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
24,609円
税込単価
27,070円

ガラス引戸用のカマ錠。【特長】・表示器の色は視認性がよく、施錠・開錠状態がはっ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他

型番

CLS10-C 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

ガラスカマ錠 CLS10型 表示器付の仕様

ガラスカマ錠 CLS10型 表示器の外観

ガラスカマ錠 CLS10型 表示器の外観

表示器の外観

表示器の外観

カマ錠の寸法図

カマ錠の寸法図

ストライクプレートの寸法図

ストライクプレートの寸法図

ストライクプレートの取付加工図

ストライクプレートの取付加工図

カマ錠の取付加工図

カマ錠の取付加工図

品番材料仕上適応ガラス厚質量
CLS10-C黄銅(真鍮)クロムめっき8、10、12470g
CLS10-S黄銅(真鍮)サテン仕上8、10、12470g

使用パッキン厚・枚数

ガラス厚表示器側サムターン側
8t1×1枚t2×2枚
10、12t1×1枚t2×1枚

使用上のご注意

  • ご使用のガラスの端面を保護するために、別売品のガラスエッジプロテクターGP型をご使用ください。
  • ガラス厚に応じて、使用するパッキンの厚さ、枚数が変わります。「使用パッキン厚・枚数」の表をご覧ください。
  • 製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。
  • 輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。
 
商品情報を表示

CLS10-C の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CLS10-C

クロムめっき

1個

24,609( 27,070円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ガラス引戸用のカマ錠。
【特長】
・表示器の色は視認性がよく、施錠・開錠状態がはっきりと分かる。
【用途】
・ガラス引戸用。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガラスカマ錠CLS10型 表示器付の型番CLS10-Cのページです。
型番CLS10-Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ガラスカマ錠CLS10型 表示器付

ガラスカマ錠CLS10型 表示器付

    ガラスカマ錠 ストライクボックス付CLS30型 表示器付

    ガラスカマ錠 ストライクボックス付CLS30型 表示器付

      ガラス錠 CLKM27型

      ガラス錠 CLKM27型

        ガラスドア用錠 1358-31型

        ガラスドア用錠 1358-31型

          ガラス錠 CLK20型

          ガラス錠 CLK20型

            ガラス錠 ストライクボックス付 CLK40型

            ガラス錠 ストライクボックス付 CLK40型

              ブルシリーズ

              ブルシリーズ

                ハイスライドドア レールセット

                ハイスライドドア レールセット

                  傾斜吊戸シリーズ

                  傾斜吊戸シリーズ

                    ガラス錠 ストライクボックス付 CLKM47型

                    ガラス錠 ストライクボックス付 CLKM47型

                      ガラスドア用錠 M1030型

                      ガラスドア用錠 M1030型

                        ブル二世シリーズ

                        ブル二世シリーズ

                          ガラスケースロック TTSシリーズ

                          ガラスケースロック TTSシリーズ

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スリーナイン島野 スリーナイン島野 スリーナイン島野 スガツネ工業 スガツネ工業 スリーナイン島野 SOWA
                            通常価格 24,609円 46,745円 25,065円 33,722円 23,998円 33,267円 16,900円 23,834円 8,451円 38,671円 32,220円 19,765円 16,331円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   5日目   3日目   3日目   3日目   3日目   11日目  
                            商品タイプ その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 - その他 その他 その他 -

                            ガラスカマ錠CLS10型 表示器付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CLS10-S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            仕様

                            26,978円

                            ( 29,676円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            サテン仕上

                            ショーケース・ディスプレイラックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました