(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コの字ベース GBC型 幕板取付金具付ワゴンタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:GBC450WL
コの字ベース GBC型 幕板取付金具付ワゴンタイプ トクシュチョウツガイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
41,116円
税込単価
45,228円

いつまでも飽きのこない、重厚で安定感のあるGBC型コの字ベース。【特長】・右用...

詳細情報を確認する

型番

GBC450WL 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

外形図

コの字ベース GBC型 幕板取付金具付ワゴンタイプ 外形図

本図は左用を示します。

製品仕様

製品仕様

型番仕様ABC
GBC450WL左用42055450
GBC450WR右用

部品構成

No.部品名材料仕上
(1)ベースアルミニウム合金鏡面研磨
(2)受座シルバー焼付塗装
(3)・(4)キャスターポリアミド(PA)(車輪)ブラック(車輪)
(5)幕板取付金具クロムめっき
 
商品情報を表示

GBC450WL の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GBC450WL

左用

1個

41,116( 45,228円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

いつまでも飽きのこない、重厚で安定感のあるGBC型コの字ベース。
【特長】
・右用、左用がある。
【用途】
・キャスター付きなので、会議テーブルの一部分を移動させたい時などに便利。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コの字ベース GBC型 幕板取付金具付ワゴンタイプの型番GBC450WLのページです。
型番GBC450WLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コの字ベース GBC型 幕板取付金具付ワゴンタイプ

コの字ベース GBC型 幕板取付金具付ワゴンタイプ

    コの字ベース GBC型 幕板取付金具なし

    コの字ベース GBC型 幕板取付金具なし

      コの字ベース GBC型 幕板取付金具付

      コの字ベース GBC型 幕板取付金具付

        ワンタッチ松葉脚

        ワンタッチ松葉脚

          艶消し黒 折畳脚

          艶消し黒 折畳脚

            角脚 K551/552/553

            角脚 K551/552/553

              ファインシステムベース GBF400 G-5用オプション品 六角棒スパナ

              ファインシステムベース GBF400 G-5用オプション品 六角棒スパナ

                30度台形ねじ用 サポートユニット角型 支持側

                30度台形ねじ用 サポートユニット角型 支持側

                  30度台形ねじ用 サポートユニット丸型 固定側

                  30度台形ねじ用 サポートユニット丸型 固定側

                    30度台形ねじ用 サポートユニット角型 固定側

                    30度台形ねじ用 サポートユニット角型 固定側

                      30度台形ねじ用 ナットブラケット

                      30度台形ねじ用 ナットブラケット

                        30度台形ねじ用回転止めセット 丸フランジタイプ

                        30度台形ねじ用回転止めセット 丸フランジタイプ

                          TRIG用スクリュー

                          TRIG用スクリュー

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 ハイロジック ハイロジック ハイロジック スガツネ工業 ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ イマオコーポレーション
                            通常価格 41,116円 29,431円 35,053円 2,912円 1,058円 1,671円 66円 2,760円 3,950円 4,800円 - 4,580円 1,004円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   2日目   2日目   2日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目  
                            商品タイプ 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント - - - 作業台アタッチメント - - - - - -
                            本体/オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション - - - - - -
                            詳細タイプ コの字ベース コの字ベース コの字ベース - - - 六角棒スパナ - - - - - -

                            コの字ベース GBC型 幕板取付金具付ワゴンタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GBC450WR
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            仕様

                            41,116円

                            ( 45,228円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            右用

                            作業台アタッチメントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました