(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:800-30-11090
タオル掛 800-30型 タオルカケ 800-30ガタ

タオル掛 800-30型 800-30-11090

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,866円
税込単価
20,753円

【特長】・HEWI クロムめっきと色鮮やかなポリアミド製のタオル掛けです。

詳細情報を確認する

型番

800-30-11090 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

800-30-11090 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
フック部材質
仕上
材料
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

800-30-11090

[樹脂] 樹脂
-
ホワイト
ポリアミド(PA)

1個

18,866( 20,753円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・HEWI クロムめっきと色鮮やかなポリアミド製のタオル掛けです。

Loading...

800-30-11090で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タオル掛 800-30型の型番800-30-11090のページです。
型番800-30-11090に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タオル掛 800-30型

タオル掛 800-30型

    パンチ棚

    パンチ棚

      タオル掛 14-7050-02型

      タオル掛 14-7050-02型

        ステンレス鋼(SUS316)製タオル掛 ZL-3202型

        ステンレス鋼(SUS316)製タオル掛 ZL-3202型

          メーカー スガツネ工業 杉田エース スガツネ工業 スガツネ工業
          通常価格 18,866円 7,260円 26,550円 61,875円
          通常出荷日 3日目   5日目   3日目   3日目  
          種類 関連部品 - 関連部品 関連部品
          固定方法 ねじ固定タイプ - ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ

          タオル掛 800-30型のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          800-30-11040
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          フック部材質 仕上 材料

          44,768円

          ( 49,245円 )
          1個 あり

          3日目

          黄銅クロムめっき--

          ハンガーフックカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました