(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タオル掛 14-7053-02-460

タオル掛 14-7053-02-460

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
28,170円
税込単価
30,987円

ステンレス鋼SUS316を使用したタオル掛。【特長】・優れた耐食性。・付属品:...

詳細情報を確認する

型番

14-7053-02-460 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

タオル掛 14-7053-02-460の詳細

タオル掛 14-7053-02-460:関連画像

タオル掛 14-7053-02-460 イメージ図

タオル掛 14-7053-02-460の仕様・寸法

 

(単位:mm)

 

タオル掛 14-7053-02-460:関連画像

タオル掛 14-7053-02-460 寸法図

型番 部品名 材料 仕上/色
(1) 本体 ステンレス鋼(SUS316) へアライン仕上
(2) 取付座 ポリアミド(PA) ホワイト
(3) キャップ ステンレス鋼(SUS316) へアライン仕上
(4) 六角穴付止ねじM4×3 ステンレス鋼 素地

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

14-7053-02-460

1個

28,170( 30,987円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ステンレス鋼SUS316を使用したタオル掛。
【特長】
・優れた耐食性。
・付属品:ヘクサロビュラ穴付木ねじ4×50、プラグ、六角棒スパナ。
【用途】
・洗面所などの近くに最適。
※取り付けにはヘクサロビュラ穴用ドライバー T-20をお客様でご用意ください。

カタログ

 

Loading...

14-7053-02-460で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タオル掛 14-7053-02-460の型番14-7053-02-460のページです。
型番14-7053-02-460に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タオル掛 14-7053-02-460

タオル掛 14-7053-02-460

    タオル掛 14-7050-02型

    タオル掛 14-7050-02型

      ステンレス鋼(SUS316)製タオル掛 ZL-3202型

      ステンレス鋼(SUS316)製タオル掛 ZL-3202型

        ソープディスペンサー 14-7045-02-004

        ソープディスペンサー 14-7045-02-004

          ステンレス鋼(SUS316)製 タオル掛 ZL-3204

          ステンレス鋼(SUS316)製 タオル掛 ZL-3204

            ステンレス鋼製 ロールペーパーホルダー ZL-3301

            ステンレス鋼製 ロールペーパーホルダー ZL-3301

              ステンレス鋼(SUS316)製 タオル掛 ZL-3203型

              ステンレス鋼(SUS316)製 タオル掛 ZL-3203型

                ステンレス鋼(SUS316)製 タオル掛 ZL-3205型

                ステンレス鋼(SUS316)製 タオル掛 ZL-3205型

                  メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                  通常価格 28,170円 26,550円 61,875円 132,390円 327,941円 201,670円 262,534円 175,326円
                  通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目  
                  種類 関連部品 関連部品 関連部品 - 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品
                  フック部材質 ステンレス鋼(SUS316) ステンレス鋼(SUS316) ステンレス鋼(SUS316) - ステンレス鋼(SUS316) ステンレス鋼(SUS316) ステンレス鋼(SUS316) ステンレス鋼(SUS316)
                  固定方法 ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ - ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ
                  仕上 へアライン仕上 へアライン仕上 Zwei L仕上 - Zwei L 仕上 Zwei L 仕上 Zwei L 仕上 Zwei L 仕上

                  タオル掛 14-7053-02-460のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  ハンガーフックカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました