(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス鋼(SUS316)製鏡押え ZL-3101-200

ステンレス鋼(SUS316)製鏡押え ZL-3101-200

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
207,000円 185,265円
税込単価
227,700円 203,792円

ステンレス鋼製の鏡押え。【特長】・優れた耐食性を誇るステンレス鋼316を使用。...

詳細情報を確認する

型番

ZL-3101-200 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

ステンレス鋼製鏡押え ZL-3101-200の仕様

ステンレス鋼製鏡押え ZL-3101-200の外観1

ステンレス鋼製鏡押え ZL-3101-200の外観1 ※2ヶ使用時

ステンレス鋼製鏡押え ZL-3101-200の外観2

ステンレス鋼製鏡押え ZL-3101-200の外観2

(単位:mm)

ステンレス鋼製鏡押え ZL-3101-200の寸法図

ステンレス鋼製鏡押え ZL-3101-200の寸法図

型番部品名材料仕上/色
(1)本体ステンレス鋼(SUS316)Zwei L仕上
(2)カバー
(3)バンパー合成ゴムブラック

使用上のご注意

  • 鏡は別途ご用意ください。
  • 製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ZL-3101-200

1個

207,000円

185,265

( 203,792円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ステンレス鋼製の鏡押え。
【特長】
・優れた耐食性を誇るステンレス鋼316を使用。
・仕上は最高級の「ZweiL仕上」を施している。
・ZweiL仕上:品格のある「サテン」と深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上。
・適応鏡厚:5~6mm。
【用途】
・浴室等の水回りに最適。

カタログ

 

Loading...

ZL-3101-200で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼(SUS316)製鏡押え ZL-3101-200の型番ZL-3101-200のページです。
型番ZL-3101-200に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス鋼(SUS316)製鏡押え ZL-3101-200

ステンレス鋼(SUS316)製鏡押え ZL-3101-200

    ステンレス鋼(SUS316)製鏡押え ZL-3102-40

    ステンレス鋼(SUS316)製鏡押え ZL-3102-40

      ステンレス鋼製タオル掛 ZL-3201

      ステンレス鋼製タオル掛 ZL-3201

        ステンレス鋼(SUS316)製 タオル掛 ZL-3203型

        ステンレス鋼(SUS316)製 タオル掛 ZL-3203型

          ステンレス鋼(SUS316)製 タオル掛 ZL-3205型

          ステンレス鋼(SUS316)製 タオル掛 ZL-3205型

            ステンレス鋼(SUS316)製 タオル掛 ZL-3204

            ステンレス鋼(SUS316)製 タオル掛 ZL-3204

              ステンレス鋼製 ロールペーパーホルダー ZL-3301

              ステンレス鋼製 ロールペーパーホルダー ZL-3301

                ペーパーホルダーシングルタイプ 14-7055-02-140

                ペーパーホルダーシングルタイプ 14-7055-02-140

                  ペーパーホルダーダブルタイプ 14-7057-02-270

                  ペーパーホルダーダブルタイプ 14-7057-02-270

                    メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                    通常価格 207,000円 18,900円 229,500円 262,534円 175,326円 327,941円 201,670円 26,640円 29,970円
                    通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目  
                    種類 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 - -
                    フック部材質 ステンレス鋼(SUS316) ステンレス鋼(SUS316) ステンレス鋼(SUS316) ステンレス鋼(SUS316) ステンレス鋼(SUS316) ステンレス鋼(SUS316) ステンレス鋼(SUS316) - -
                    固定方法 ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ - -
                    仕上 Zwei L仕上 Zwei L仕上 Zwei L仕上 Zwei L 仕上 Zwei L 仕上 Zwei L 仕上 Zwei L 仕上 - -
                    適応鏡厚(mm) 5~6 5~6 - - - - - - -

                    ステンレス鋼(SUS316)製鏡押え ZL-3101-200のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    ハンガーフックカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました