(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス鋼製タオル掛 ZL-3201

ステンレス鋼製タオル掛 ZL-3201

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
229,500円 204,989円
税込単価
252,450円 225,488円

ステンレス鋼製のタオル掛。【特長】・優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316...

詳細情報を確認する

型番

ZL-3201 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

ステンレス鋼製タオル掛 ZL-3201の仕様

ステンレス鋼製タオル掛 ZL-3201の外観1

ステンレス鋼製タオル掛 ZL-3201の外観1

ステンレス鋼製タオル掛 ZL-3201の外観2

ステンレス鋼製タオル掛 ZL-3201の外観2

(単位:mm)

ステンレス鋼製タオル掛 ZL-3201の寸法図

ステンレス鋼製タオル掛 ZL-3201の寸法図

品番材料仕上
ZL-3201 ステンレス鋼(SUS316)Zwei L仕上

使用上のご注意

・ 製品内容は、部品としての品質範囲です。この商品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ZL-3201

1個

229,500円

204,989

( 225,488円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ステンレス鋼製のタオル掛。
【特長】
・優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用。
・仕上は最高級の「ZweiL仕上」を施している。
・ZweiL仕上:品格のある「サテン」と深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上。
【用途】
・浴室等の水回りに最適。

カタログ

 

Loading...

ZL-3201で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製タオル掛 ZL-3201の型番ZL-3201のページです。
型番ZL-3201に関する仕様情報を記載しております。

ステンレス鋼製タオル掛 ZL-3201のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ハンガーフックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました