(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ZL-3203-480
ステンレス鋼(SUS316)製 タオル掛 ZL-3203型 トクシュチョウツガイ

ステンレス鋼(SUS316)製 タオル掛 ZL-3203型 ZL-3203-480

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
262,534円 231,843円
税込単価
288,787円 255,027円

ステンレス鋼製のタオル掛。【特長】・優れた耐食性を誇るステンレス鋼316を使用...

詳細情報を確認する

型番

ZL-3203-480 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

ZL-3203-480 の仕様・寸法情報

商品情報

ステンレス鋼製タオル掛 ZL-3203型の仕様

ステンレス鋼製タオル掛 ZL-3203型の外観1

ステンレス鋼製タオル掛 ZL-3203型の外観1

ステンレス鋼製タオル掛 ZL-3203型の外観2

ステンレス鋼製タオル掛 ZL-3203型の外観2

(単位:mm)

ステンレス鋼製タオル掛 ZL-3203型の寸法図

ステンレス鋼製タオル掛 ZL-3203型の寸法図

品番材料仕上AB
ZL-3203-480ステンレス鋼(SUS316)Zwei L 仕上480536
ZL-3203-640640696

使用上のご注意

・ 製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

型番リスト

型番
長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ZL-3203-480

536

1個

262,534円

231,843

( 255,027円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ステンレス鋼製のタオル掛。
【特長】
・優れた耐食性を誇るステンレス鋼316を使用。
・仕上は最高級の「ZweiL仕上」を施している。
・ZweiL仕上:品格のある「サテン」と深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上。
・プラグが付属しているため、コンクリート、ブロックやタイルなどの硬質壁にもにも取付けできる。
・取付ねじが外側から見えない。
【用途】
・浴室やトイレブースに最適。

カタログ

 

Loading...

ZL-3203-480で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼(SUS316)製 タオル掛 ZL-3203型の型番ZL-3203-480のページです。
型番ZL-3203-480に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス鋼(SUS316)製 タオル掛 ZL-3203型

ステンレス鋼(SUS316)製 タオル掛 ZL-3203型

    ステンレス鋼(SUS316)製タオル掛 ZL-3202型

    ステンレス鋼(SUS316)製タオル掛 ZL-3202型

      メーカー スガツネ工業 スガツネ工業
      通常価格 262,534円 61,875円
      通常出荷日 3日目   3日目  
      種類 関連部品 関連部品
      フック部材質 ステンレス鋼(SUS316) ステンレス鋼(SUS316)
      固定方法 ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ
      仕上 Zwei L 仕上 Zwei L仕上

      ステンレス鋼(SUS316)製 タオル掛 ZL-3203型のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      ZL-3203-640
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      長さ
      (mm)

      284,338円

      ( 312,772円 )
      1個 あり

      3日目

      696

      ハンガーフックカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました