(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リフトコートハンガー トールマン TAW型 ダブルタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TAW-1200-G
リフトコートハンガー トールマン TAW型 ダブルタイプ カケカナモノ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
42,750円
税込単価
47,025円

機能、メカニズム、施工性などすべての面でハイクオリティーなリフトコートハンガー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ビス止め
  • 材料:
    ポリスチレン(PS)/鋼
  • 耐荷重(N):
    68.6~78.4

型番

TAW-1200-G 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

外形図

リフトコートハンガートールマンTAW型ダブルタイプの寸法図

※印はディスタンスプレートの厚さです。

製品仕様

型番主材料推奨耐荷重
N
推奨耐荷重
kgf
質量
g
TAW-1200-Gポリスチレン(PS)/鋼グレー68.6~78.47~811,000
TAW-1200-Uアンバー

付属品

皿木ねじ 4.1×32

注意・禁止事項

  • ハンガーパイプはカットできません。
  • 衣類を掛けてご使用ください。ハンガーにかかる荷重が軽すぎると、下げる時に重く、上げる時に速く上がります。衣類を適量(ジャケット5着程度)掛けることで上下のバランスが良くなります。(吊下荷重の違いにより操作感が変わります。)
  • ハンガー部に洋服などを掛けていない無負荷の状態で作動させると、初動時の操作力が重く感じられます。(操作力:約10~15kg)
  • 正面からプルバーを引くことを推奨します。斜めから操作すると、重い感触となります。
  • ハンガーパイプを押し上げる際は、ハンガーパイプの中央部分を手で押し上げると楽に持ち上がります。
  • 取り付ける側板や壁面は、硬い木材など強度のある材料をご使用の上、固定ねじはしっかりと締めてください。本体が脱落する恐れがあります。
 
商品情報を表示

TAW-1200-G の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TAW-1200-G

グレー

1個

42,750( 47,025円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

機能、メカニズム、施工性などすべての面でハイクオリティーなリフトコートハンガー。
【特長】
・キャビネット側板の両側に取り付けるダブルタイプで、ハンガーパイプは伸縮式で長さ調整が可能。
・手の届かない高いところに洋服が収納でき、出し入れも簡単。
・マウンティングプレート方式のため取り付けねじが見えないスタイリッシュなデザイン。
・オプションのブラケットと組み合わせると、キャビネットの背板や壁に取り付けできる。
・ハンガーパイプは伸縮式で、長さが調整できる。
【用途】
・洋服の収納時等に省スペースが必要な際に最適。
・センスの良さが要求されるブティック等に利用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リフトコートハンガー トールマン TAW型 ダブルタイプの型番TAW-1200-Gのページです。
型番TAW-1200-Gに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リフトコートハンガー トールマン TAW型 ダブルタイプ

リフトコートハンガー トールマン TAW型 ダブルタイプ

    リフトコートハンガー(トールマン)

    リフトコートハンガー(トールマン)

      リフトコートハンガー トールマン TAS型 シングルタイプ

      リフトコートハンガー トールマン TAS型 シングルタイプ

        フラットフック

        フラットフック

          ディスプレイパーツ <床・壁・天井・コーナー用>張力調整タイプ

          ディスプレイパーツ <床・壁・天井・コーナー用>張力調整タイプ

            メーカー スガツネ工業 SOWA スガツネ工業 杉田エース ニッサチェイン
            通常価格 42,750円 29,835円 22,050円 822円 9,739円
            通常出荷日 3日目   5日目   3日目   4日目~   5日目  
            商品タイプ ビス止め - ビス止め - ビス止め
            材料 ポリスチレン(PS)/鋼 - ポリスチレン(PS)/鋼 - -
            耐荷重(N) 68.6~78.4 - 39.2~49 - -

            リフトコートハンガー トールマン TAW型 ダブルタイプのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            TAW-1200-U
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日

            42,750円

            ( 47,025円 )
            1個 あり

            3日目

            アンバー

            フックカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました